|
|
03011Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo 1.4305.
Sfera 1.4034.
Molla 1.4310.
Inserto LONG-LOK nylon.Versione:Superficie non trattata. Sfera temprata.Nota disegno:L2 = ca. due passi di filettatura Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | H | L | L1 | N | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | Coppia di serraggio ca. Nm | Coppia di svitamento ca. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03011-03 | M3 | 1,5 | 0,4 | 7 | 4 | 0,4 | 1,5 | 3 | 0,1 | 0,07 |  | | 3,01 € | | 03011-04 | M4 | 2,5 | 0,8 | 9 | 5 | 0,6 | 4 | 10 | 0,18 | 0,12 |  | | 2,83 € | | 03011-05 | M5 | 3 | 0,9 | 12 | 6 | 0,8 | 6 | 11 | 0,12 | 0,08 |  | | 2,86 € | | 03011-06 | M6 | 3,5 | 1 | 14 | 7 | 1 | 9 | 13 | 0,43 | 0,21 |  | | 2,86 € | | 03011-08 | M8 | 5 | 1,5 | 16 | 8 | 1,2 | 15 | 30 | 1,09 | 0,37 |  | | 3,63 € | | 03011-10 | M10 | 6 | 2 | 19 | 9 | 1,6 | 20 | 35 | 1,36 | 0,62 |  | | 4,11 € | | 03011-12 | M12 | 8 | 2,5 | 22 | 10 | 2 | 30 | 55 | 2,03 | 1,36 |  | | 6,20 € | | 03011-16 | M16 | 10 | 3,5 | 24 | 14 | 2,5 | 65 | 125 | 3,95 | 2,95 |  | | 8,42 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|