norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Corpo blu zincato.
Rondella temprata e brunita.
Nota:Secondo il caso applicativo, il puntale può essere realizzato internamente e inserito nel foro filettato della rondella.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si raggiunge la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B ha una guarnizione contro l'infiltrazione di trucioli e sporco.
Nota disegno:
1) Utensile di montaggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03336_A Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale, forma A, senza guarnizione 183 kB

Disegni

Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale, forma A, senza guarnizione

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineFormaDD1KLL1±SSWF
ca. N
N. ordine
utensile di
montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03336-1020X12AM12M42x60°11,541,6102003334-06  7,45 €
03336-1020X20AM12M42x60°1941,6102003334-06  7,83 €
03336-1020X27AM12M42x60°26,541,6102003334-06  8,21 €
03336-1050X12AM12M42x60°11,541,6105003334-06  7,45 €
03336-1050X20AM12M42x60°1941,6105003334-06  7,83 €
03336-1050X27AM12M42x60°26,541,6105003334-06  8,21 €
03336-1100X12AM12M42x60°11,541,61010003334-06  7,45 €
03336-1100X20AM12M42x60°1941,61010003334-06  7,83 €
03336-1100X27AM12M42x60°26,541,61010003334-06  8,21 €
03336-1040X12AM12M42x60°11,57,52104003334-06  7,83 €
03336-1040X20AM12M42x60°197,52104003334-06  8,21 €
03336-1040X27AM12M42x60°26,57,52104003334-06  8,58 €
03336-1075X12AM12M42x60°11,57,52107503334-06  7,83 €
03336-1075X20AM12M42x60°197,52107503334-06  8,21 €
03336-1075X27AM12M42x60°26,57,52107503334-06  8,58 €
03336-1150X12AM12M42x60°11,57,521010003334-06  7,83 €
03336-1150X20AM12M42x60°197,521010003334-06  8,21 €
03336-1150X27AM12M42x60°26,57,521010003334-06  8,58 €
03336-1100X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,21610003334-10  8,21 €
03336-1100X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21610003334-10  8,98 €
03336-1100X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,21610003334-10  9,75 €
03336-1200X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,21615003334-10  8,21 €
03336-1200X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21615003334-10  8,98 €
03336-1200X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,21615003334-10  9,75 €
03336-1300X16AM18X1,5M62,5x60°1811,53,21620003334-10  8,21 €
03336-1300X29AM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21620003334-10  8,98 €
03336-1300X43AM18X1,5M62,5x60°4511,53,21620003334-10  9,75 €