norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Corpo blu zincato.
Rondella temprata e brunita.
Nota:Secondo il caso applicativo, il puntale può essere realizzato internamente e inserito nel foro filettato della rondella.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si raggiunge la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B ha una guarnizione contro l'infiltrazione di trucioli e sporco.
Nota disegno:
1) Utensile di montaggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03336_A Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale, forma A, senza guarnizione 183 kB

Disegni

Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale, forma A, senza guarnizione

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineFormaLL1DD1±SF
ca. N
SWKN. ordine
utensile di
montaggio
Filtro
03336-1020XA11,5/19/26,54M12M41,620102x60°03334-06
03336-1050XA11,5/19/26,54M12M41,650102x60°03334-06
03336-1100XA11,5/19/26,54M12M41,6100102x60°03334-06
03336-1040XA11,5/19/26,57,5M12M4240102x60°03334-06
03336-1075XA11,5/19/26,57,5M12M4275102x60°03334-06
03336-1150XA11,5/19/26,57,5M12M42100102x60°03334-06
03336-1100XA18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2100162,5x60°03334-10
03336-1200XA18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2150162,5x60°03334-10
03336-1300XA18/31,5/4511,5M18X1,5M63,2200162,5x60°03334-10