|
|
03336_APressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Corpo blu zincato. Rondella temprata e brunita.Nota:Secondo il caso applicativo, il puntale può essere realizzato internamente e inserito nel foro filettato della rondella. Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si raggiunge la pressione laterale corretta (F). Inoltre, la forma B ha una guarnizione contro l'infiltrazione di trucioli e sporco.Nota disegno:Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Forma | L | L1 | D | D1 | ±S | F ca. N | SW | K | N. ordine utensile di montaggio | Filtro |
---|
03336-1020X | A | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 20 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  | 03336-1050X | A | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 50 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  | 03336-1100X | A | 11,5/19/26,5 | 4 | M12 | M4 | 1,6 | 100 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  | 03336-1040X | A | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 40 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  | 03336-1075X | A | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 75 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  | 03336-1150X | A | 11,5/19/26,5 | 7,5 | M12 | M4 | 2 | 100 | 10 | 2x60° | 03334-06 |  | 03336-1100X | A | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 100 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 |  | 03336-1200X | A | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 150 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 |  | 03336-1300X | A | 18/31,5/45 | 11,5 | M18X1,5 | M6 | 3,2 | 200 | 16 | 2,5x60° | 03334-10 |  |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|