norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Corpo blu zincato.
Rondella temprata e brunita.
Nota:Secondo il caso applicativo, il puntale può essere realizzato internamente e inserito nel foro filettato della rondella.
Sfruttando la corsa (S) e la relativa lunghezza (L1), si raggiunge la pressione laterale corretta (F).
Inoltre, la forma B ha una guarnizione contro l'infiltrazione di trucioli e sporco.
Nota disegno:
1) Utensile di montaggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03336_B Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale, forma B, con guarnizione 237 kB

Disegni

Pressori laterali a molla con corpo filettato, senza puntale, forma B, con guarnizione

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineFormaDD1KLL1±SSWF
ca. N
N. ordine
utensile di
montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
03336-2020X12BM12M42x60°11,541,6102003334-06  8,38 €
03336-2020X20BM12M42x60°1941,6102003334-06  8,79 €
03336-2020X27BM12M42x60°26,541,6102003334-06  9,20 €
03336-2050X12BM12M42x60°11,541,6105003334-06  8,38 €
03336-2050X20BM12M42x60°1941,6105003334-06  8,79 €
03336-2050X27BM12M42x60°26,541,6105003334-06  9,20 €
03336-2100X12BM12M42x60°11,541,61010003334-06  8,38 €
03336-2100X20BM12M42x60°1941,61010003334-06  8,79 €
03336-2100X27BM12M42x60°26,541,61010003334-06  9,20 €
03336-2040X12BM12M42x60°11,57,52104003334-06  8,79 €
03336-2040X20BM12M42x60°197,52104003334-06  9,20 €
03336-2040X27BM12M42x60°26,57,52104003334-06  9,57 €
03336-2075X12BM12M42x60°11,57,52107503334-06  8,79 €
03336-2075X20BM12M42x60°197,52107503334-06  9,20 €
03336-2075X27BM12M42x60°26,57,52107503334-06  9,57 €
03336-2150X12BM12M42x60°11,57,521010003334-06  8,79 €
03336-2150X20BM12M42x60°197,521010003334-06  9,20 €
03336-2150X27BM12M42x60°26,57,521010003334-06  9,57 €
03336-2100X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21610003334-10  9,20 €
03336-2100X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21610003334-10  9,95 €
03336-2100X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21610003334-10  10,71 €
03336-2200X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21615003334-10  9,20 €
03336-2200X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21615003334-10  9,95 €
03336-2200X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21615003334-10  10,71 €
03336-2300X16BM18X1,5M62,5x60°1811,53,21620003334-10  9,20 €
03336-2300X29BM18X1,5M62,5x60°31,511,53,21620003334-10  9,95 €
03336-2300X43BM18X1,5M62,5x60°4511,53,21620003334-10  10,71 €