norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Novità

Nottolino di posizionamento

La struttura delle spine di posizione
Con spina di posizione si intende un'unità di arresto attraverso la quale è possibile fissare o indicizzare gli elementi macchina in una determinata posizione. La classica spina di posizione dispone di una testa o anello di trazione. Tramite un meccanismo viene tirato un perno di bloccaggio dal contropezzo corrispondente. In questo modo i connettori si possono fissare e allentare rapidamente e in modo semplice. Le spine di posizione vengono spesso chiamate perni di arresto. I perni di arresto garantiscono un'elevata forza di serraggio e un fissaggio stabile, pur essendo facili da usare. Questo garantisce la massima sicurezza di processo durante l'impiego.
Fidatevi della qualità firmata norelem
Le spine di posizione sono usate nell'ingegneria meccanica, per esempio per fissare dispositivi oscillanti o di rotazione, ma anche per il posizionamento di battute. Le spine di posizione di norelem sono eccezionalmente robuste e durevoli. Durante il controllo della qualità si presta particolare attenzione allo scorrimento esatto e all'incastro sicuro nella posizione finale. Questa qualità dei perni garantisce nella pratica un funzionamento senza problemi. I perni di arresto sono in grado di resistere ad elevate forze trasversali e la posizione di arresto può essere modificata solo con l'intervento manuale da parte di un operatore.
Spine di posizione in diverse versioni per la vostra specifica applicazione

Le spine di posizione di norelem sono disponibili in molti modelli. norelem produce tutti i bulloni in acciaio inossidabile. Oltre alle varianti in acciaio, sono disponibili anche spine di posizione in acciaio inossidabile di altissima qualità.

In linea di massima tutte le spine di posizione della gamma sono disponibili in lunghezze di perno comuni di 24-134 mm e diametri di perno di 3-25 mm.

Un'impugnatura in plastica o acciaio inox garantisce un controllo pratico e semplice dei perni conici e cilindrici.

Inoltre, norelem offre spine di posizione con impugnatura a T e a L.

Le diverse denominazioni di forma descrivono le piccole differenze tra le spine di posizione di una famiglia, ad esempio con o senza incavo di bloccaggio, con o senza controdado o spine di posizione in versione lunga o corta.

norelem offre anche dei modelli con un design speciale.
Alla norelem troverete in assortimento spine di bloccaggio con perno prolungato e con frenafiletto.
Sono disponibili anche perni speciali con dado piatto, adatti, ad esempio, per il montaggio su parti a parete sottile (costruzioni in lamiera e altre).
La gamma di prodotti è completata da spine di posizione Premium e di precisione nonché da spine di posizione con smusso.