norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato: classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305. Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento Premium si caratterizzano per gli elevati requisiti di produzione delle spine e del corpo filettato. Inoltre, sul corpo filettato è stato eseguito un centraggio che puo essere usato per aumentare l‘accuratezza del posizionamento. Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali e si richiede un'elevata accuratezza di posizione. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. In caso di forte sollecitazione di forze trasversali è necessario usare il foro di centraggio. Montaggio:Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.Su richiesta:Modelli speciali e anelli distanziatori.Accessori:Bussola cilindrica idonea 03089.
Controdado 07212-...
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089 Spina di posizionamento con perno cilindrico 276 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizionamento  con perno cilindrico

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-41105Aacciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  15,36 €
03089-41206Aacciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  17,05 €
03089-41308Aacciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  21,97 €
03089-41410Aacciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  29,24 €
03089-401105Aacciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512  23,05 €
03089-401206Aacciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614  25,59 €
03089-401308Aacciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535  31,84 €
03089-401410Aacciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534  42,41 €

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Corsa
S
SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-42105Bacciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 15,49 €
03089-42206Bacciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 17,18 €
03089-42308Bacciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 22,08 €
03089-42410Bacciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 29,37 €
03089-402105Bacciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 23,16 €
03089-402206Bacciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 25,70 €
03089-402308Bacciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 31,97 €
03089-402410Bacciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 42,54 €

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-43105Cacciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512 16,91 €
03089-43206Cacciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614 18,60 €
03089-43308Cacciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535 23,51 €
03089-43410Cacciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534 30,79 €
03089-403105Cacciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,51771535131,3512 24,58 €
03089-403206Cacciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,72081736141,8614 27,12 €
03089-403308Cacciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102348192,31535 33,38 €
03089-403410Cacciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225410222,81534 43,95 €

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizionamento Premium con perno cilindrico, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Corsa
S
SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-44105Dacciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 17,02 €
03089-44206Dacciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 18,71 €
03089-44308Dacciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 23,62 €
03089-44410Dacciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 30,90 €
03089-404105Dacciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 24,69 €
03089-404206Dacciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 27,24 €
03089-404308Dacciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 33,50 €
03089-404410Dacciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 44,07 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40