norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto.Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_B Spina di posizionamento con perno di bloccaggio prolungato forma B 130 kB

Disegni

Spina di posizionamento con perno di bloccaggio prolungato forma B

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
con perno di bloccaggio prolungato
N. ordine
Acciaio inox
con perno di bloccaggio prolungato
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03089-2290303089-202903B3M6x0,7514331251058100,84,512
-03089-212903B3M6x0,7514331251058100,84,512
03089-2200403089-202004B4M8x11840,515613610131615
-03089-212004B4M8x11840,515613610131615
03089-2210503089-202105B5M10x12146,517715813171,3516
-03089-212105B5M10x12146,517715813171,3516
03089-2220603089-202206B6M12x1,52554,720817914191,8618
-03089-212206B6M12x1,52554,720817914191,8618
03089-2230803089-202308B8M16x1,533722610231219242,31545
-03089-212308B8M16x1,533722610231219242,31545
03089-2241003089-202410B10M20x1,533792812251522302,81543
-03089-212410B10M20x1,533792812251522302,81543
03089-2241203089-202412B12M20x1,533842814251822302,81551
-03089-212412B12M20x1,533842814251822302,81551
03089-2251603089-202516B16M24x2401043218282427363,22060
-03089-212516B16M24x2401043218282427363,22060
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2019 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40