norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_A Spina di posizionamento, modello corto forma A 144 kB

Disegni

Spina di posizionamento, modello corto forma A

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione

DD1D2LL1L2HSW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-5903AAcciaioversione corta3M6x0,751425,5653,580,8410 7,13 €
03089-5004AAcciaioversione corta4M8x11829,5664101412  6,80 €
03089-5105AAcciaioversione corta5M10x12134,5875131,3512  6,47 €
03089-5206AAcciaioversione corta6M12x1,52541,71086141,8614  7,18 €
03089-5308AAcciaioversione corta8M16x1,5335412108192,31428  9,03 €
03089-5410AAcciaioversione corta10M20x1,53361151210222,81532 13,62 €
03089-15903AAcciaio inoxversione corta3M6x0,751425,5653,580,8410 11,60 €
03089-15004AAcciaio inoxversione corta4M8x11829,5664101412  11,10 €
03089-15105AAcciaio inoxversione corta5M10x12134,5875131,3512  10,53 €
03089-15206AAcciaio inoxversione corta6M12x1,52541,71086141,8614  12,59 €
03089-15308AAcciaio inoxversione corta8M16x1,5335412108192,31428  16,17 €
03089-15410AAcciaio inoxversione corta10M20x1,53361151210222,81532 28,14 €