norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_B Spina di posizionamento, modello corto forma B 142 kB

Disegni

Spina di posizionamento, modello corto forma B

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineFormaMateriale
corpo base
AspettoDD1D2LL1L2HSW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-6903BAcciaioversione corta3M6x0,751425,5653,58100,8410 7,29 €
03089-6004BAcciaioversione corta4M8x11829,566410131412  6,95 €
03089-6105BAcciaioversione corta5M10x12134,587513171,3512  6,62 €
03089-6206BAcciaioversione corta6M12x1,52541,7108614191,8614  7,31 €
03089-6308BAcciaioversione corta8M16x1,533541210819242,31428  9,18 €
03089-6410BAcciaioversione corta10M20x1,5336115121022302,81532 13,79 €
03089-16903BAcciaio inoxversione corta3M6x0,751425,5653,58100,8410 12,39 €
03089-16004BAcciaio inoxversione corta4M8x11829,566410131412  11,83 €
03089-16105BAcciaio inoxversione corta5M10x12134,587513171,3512  11,27 €
03089-16206BAcciaio inoxversione corta6M12x1,52541,7108614191,8614  13,34 €
03089-16308BAcciaio inoxversione corta8M16x1,533541210819242,31428  17,49 €
03089-16410BAcciaio inoxversione corta10M20x1,5336115121022302,81532 29,20 €