norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_C Spina di posizionamento, modello corto forma C 151 kB

Disegni

Spina di posizionamento, modello corto forma C

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineFormaMateriale
corpo base
Versione

DD1D2LL1L2HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-7903CAcciaioversione corta3M6x0,751425,5653,580,8410 9,33 €
03089-7004CAcciaioversione corta4M8x11829,5664101412  8,88 €
03089-7105CAcciaioversione corta5M10x12134,5875131,3512  8,44 €
03089-7206CAcciaioversione corta6M12x1,52541,71086141,8614  9,10 €
03089-7308CAcciaioversione corta8M16x1,5335412108192,31428  10,80 €
03089-7410CAcciaioversione corta10M20x1,53361151210222,81532 17,60 €
03089-17903CAcciaio inoxversione corta3M6x0,751425,5653,580,8410 13,59 €
03089-17004CAcciaio inoxversione corta4M8x11829,5664101412  13,01 €
03089-17105CAcciaio inoxversione corta5M10x12134,5875131,3512  12,39 €
03089-17206CAcciaio inoxversione corta6M12x1,52541,71086141,8614  14,25 €
03089-17308CAcciaio inoxversione corta8M16x1,5335412108192,31428  19,23 €
03089-17410CAcciaio inoxversione corta10M20x1,53361151210222,81532 36,27 €