norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_D Spina di posizionamento, modello corto forma D 165 kB

Disegni

Spina di posizionamento, modello corto forma D

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2LL1L2Corsa
S
SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-8903Dacciaiotemprato3M6x0,751425,5653,58100,8410 9,41 €
03089-8004Dacciaiotemprato4M8x11829,566410131412  8,97 €
03089-8105Dacciaiotemprato5M10x12134,587513171,3512  8,54 €
03089-8206Dacciaiotemprato6M12x1,52541,7108614191,8614  9,22 €
03089-8308Dacciaiotemprato8M16x1,533541210819242,31428  11,02 €
03089-8410Dacciaiotemprato10M20x1,5336115121022302,81532 17,89 €
03089-18903Dacciaio inoxnon temprato3M6x0,751425,5653,58100,8410 13,75 €
03089-18004Dacciaio inoxnon temprato4M8x11829,566410131412  13,12 €
03089-18105Dacciaio inoxnon temprato5M10x12134,587513171,3512  12,51 €
03089-18206Dacciaio inoxnon temprato6M12x1,52541,7108614191,8614  14,70 €
03089-18308Dacciaio inoxnon temprato8M16x1,533541210819242,31428  19,81 €
03089-18410Dacciaio inoxnon temprato10M20x1,5336115121022302,81532 37,02 €