norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Esecuzione in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Esecuzione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in termoplastica colore grigio scuro.
Versione:Modello in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato. Corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Su richiesta:Modelli speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089 Spina di posizionamento 291 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizionamento

Spina di posizionamento forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento forma A

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
temprato
N. ordine
Acciaio inox
temprato
N. ordine
Acciaio inox
non temprato
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03089-190303089-0190303089-11903A3M6x0,751431,5125103,580,84,510
03089-100403089-0100403089-11004A4M8x11838,5156134101612
03089-110503089-0110503089-11105A5M10x12143,5177155131,3512
03089-120603089-0120603089-11206A6M12x1,52551,7208176141,8614
03089-130803089-0130803089-11308A8M16x1,533682610238192,31535
03089-141003089-0141003089-11410A10M20x1,5337428122510222,81534
03089-141203089-0141203089-11412A12M20x1,5337828142512222,81539
03089-151603089-0151603089-11516A16M24x2409632182816273,22046

Spina di posizionamento forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento forma B

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
Alte Artikelnummer
Acciaio
temprato
Alte Artikelnummer
Acciaio inox
temprato
Alte Artikelnummer
Acciaio inox
non temprato
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03089-290303089-0290303089-12903B3M6x0,751431,5125103,58100,84,510
03089-200403089-0200403089-12004B4M8x11838,515613410131612
03089-210503089-0210503089-12105B5M10x12143,517715513171,3512
03089-220603089-0220603089-12206B6M12x1,52551,720817614191,8614
03089-230803089-0230803089-12308B8M16x1,53368261023819242,31535
03089-241003089-0241003089-12410B10M20x1,533742812251022302,81534
03089-241203089-0241203089-12412B12M20x1,533782814251222302,81539
03089-251603089-0251603089-12516B16M24x240963218281627363,22046

Spina di posizionamento forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento forma C

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
temprato
N. ordine
Acciaio inox
temprato
N. ordine
Acciaio inox
non temprato
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03089-390303089-0390303089-13903C3M6x0,751431,5125103,580,84,510
03089-300403089-0300403089-13004C4M8x11838,5156134101612
03089-310503089-0310503089-13105C5M10x12143,5177155131,3512
03089-320603089-0320603089-13206C6M12x1,52551,7208176141,8614
03089-330803089-0330803089-13308C8M16x1,533682610238192,31535
03089-341003089-0341003089-13410C10M20x1,5337428122510222,81534
03089-341203089-0341203089-13412C12M20x1,5337828142512222,81539
03089-351603089-0351603089-13516C16M24x2409632182816273,22046

Spina di posizionamento forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizionamento forma D

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
Alte Artikelnummer
Acciaio
temprato
Alte Artikelnummer
Acciaio inox
temprato
Alte Artikelnummer
Acciaio inox
non temprato
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03089-490303089-0490303089-14903D3M6x0,751431,5125103,58100,84,510
03089-400403089-0400403089-14004D4M8x11838,515613410131612
03089-410503089-0410503089-14105D5M10x12143,517715513171,3512
03089-420603089-0420603089-14206D6M12x1,52551,720817614191,8614
03089-430803089-0430803089-14308D8M16x1,53368261023819242,31535
03089-441003089-0441003089-14410D10M20x1,533742812251022302,81534
03089-441203089-0441203089-14412D12M20x1,533782814251222302,81539
03089-451603089-0451603089-14516D16M24x240963218281627363,22046
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40