norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano la forme C e/o D.
Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_A Spina di posizionamento forma A 139 kB

Disegni

Spina di posizionamento forma A

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-1903AAcciaiotemprato3M6x0,751431,5125103,580,84,510 6,98 €
03089-1004AAcciaiotemprato4M8x11838,5156134101612  6,64 €
03089-1105AAcciaiotemprato5M10x12143,5177155131,3512  6,33 €
03089-1206AAcciaiotemprato6M12x1,52551,7208176141,8614  7,03 €
03089-1308AAcciaiotemprato8M16x1,533682610238192,31535  9,03 €
03089-1410AAcciaiotemprato10M20x1,5337428122510222,81534 13,06 €
03089-1412AAcciaiotemprato12M20x1,5337828142512222,81539 14,38 €
03089-1516AAcciaiotemprato16M24x2409632182816273,22046 16,33 €
03089-01903AAcciaio inoxtemprato3M6x0,751431,5125103,580,84,510 11,35 €
03089-01004AAcciaio inoxtemprato4M8x11838,5156134101612  10,80 €
03089-01105AAcciaio inoxtemprato5M10x12143,5177155131,3512  10,30 €
03089-01206AAcciaio inoxtemprato6M12x1,52551,7208176141,8614  12,16 €
03089-01308AAcciaio inoxtemprato8M16x1,533682610238192,31535  16,11 €
03089-01410AAcciaio inoxtemprato10M20x1,5337428122510222,81534 27,53 €
03089-01412AAcciaio inoxtemprato12M20x1,5337828142512222,81539 30,27 €
03089-01516AAcciaio inoxtemprato16M24x2409632182816273,22046 34,42 €
03089-11903AAcciaio inoxnon temprato3M6x0,751431,5125103,580,84,510 11,35 €
03089-11004AAcciaio inoxnon temprato4M8x11838,5156134101612  10,80 €
03089-11105AAcciaio inoxnon temprato5M10x12143,5177155131,3512  10,30 €
03089-11206AAcciaio inoxnon temprato6M12x1,52551,7208176141,8614  12,16 €
03089-11308AAcciaio inoxnon temprato8M16x1,533682610238192,31535  16,11 €
03089-11410AAcciaio inoxnon temprato10M20x1,5337428122510222,81534 27,53 €
03089-11412AAcciaio inoxnon temprato12M20x1,5337828142512222,81539 30,27 €
03089-11516AAcciaio inoxnon temprato16M24x2409632182816273,22046 34,42 €