norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano la forme C e/o D.
Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_D Spina di posizionamento forma D 133 kB

Disegni

Spina di posizionamento forma D

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineFormaMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-4903DAcciaiotemprato3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 8,87 €
03089-4004DAcciaiotemprato4M8x11838,515613410131612  8,44 €
03089-4105DAcciaiotemprato5M10x12143,517715513171,3512  8,05 €
03089-4206DAcciaiotemprato6M12x1,52551,720817614191,8614  8,95 €
03089-4308DAcciaiotemprato8M16x1,53368261023819242,31535  10,79 €
03089-4410DAcciaiotemprato10M20x1,533742812251022302,81534 17,45 €
03089-4412DAcciaiotemprato12M20x1,533782814251222302,81539 19,19 €
03089-4516DAcciaiotemprato16M24x240963218281627363,22046 21,82 €
03089-04903DAcciaio inoxtemprato3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 13,49 €
03089-04004DAcciaio inoxtemprato4M8x11838,515613410131612  12,86 €
03089-04105DAcciaio inoxtemprato5M10x12143,517715513171,3512  12,24 €
03089-04206DAcciaio inoxtemprato6M12x1,52551,720817614191,8614  14,42 €
03089-04308DAcciaio inoxtemprato8M16x1,53368261023819242,31535  19,67 €
03089-04410DAcciaio inoxtemprato10M20x1,533742812251022302,81534 36,43 €
03089-04412DAcciaio inoxtemprato12M20x1,533782814251222302,81539 40,07 €
03089-04516DAcciaio inoxtemprato16M24x240963218281627363,22046 45,54 €
03089-14903DAcciaio inoxnon temprato3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 13,49 €
03089-14004DAcciaio inoxnon temprato4M8x11838,515613410131612  12,86 €
03089-14105DAcciaio inoxnon temprato5M10x12143,517715513171,3512  12,24 €
03089-14206DAcciaio inoxnon temprato6M12x1,52551,720817614191,8614  14,42 €
03089-14308DAcciaio inoxnon temprato8M16x1,53368261023819242,31535  19,67 €
03089-14410DAcciaio inoxnon temprato10M20x1,533742812251022302,81534 36,43 €
03089-14412DAcciaio inoxnon temprato12M20x1,533782814251222302,81539 40,07 €
03089-14516DAcciaio inoxnon temprato16M24x240963218281627363,22046 45,54 €