norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento sono particolarmente idonee per il montaggio su componenti dalle pareti sottili. Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda l'utilizzo della forma C.Accessori:Per il serraggio del dado avvitabile è disponibile su richiesta una chiave ad anello doppia.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089 Spina di posizionamentoper parti a pareti sottili 181 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizionamentoper parti a pareti sottili

Perno di arresto per parti a pareti sottili forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Perno di arresto per parti a pareti sottili forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2D3HLL1L2SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
chiave ad
anello doppia
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-31105Aacciaiotemprato5M10x128105-946,511,51317141,361503089-91416  7,02 €
03089-31206Aacciaiotemprato6M10x128106-1047,512,51317141,871903089-91416  7,71 €
03089-311105Aacciaio inoxnon temprato5M10x128105-946,511,51317141,361503089-91416  10,86 €
03089-311206Aacciaio inoxnon temprato6M10x128106-1047,512,51317141,871903089-91416  12,14 €

Perno di arresto per parti a pareti sottili forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Perno di arresto per parti a pareti sottili forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D2D3HLL1L2SW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
N. ordine
chiave ad
anello doppia
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-33105Cacciaiotemprato5M10x128105-946,511,51317141,361503089-91416  9,60 €
03089-33206Cacciaiotemprato6M10x128106-1047,512,51317141,871903089-91416  9,97 €
03089-313105Cacciaio inoxnon temprato5M10x128105-946,511,51317141,361503089-91416  13,66 €
03089-313206Cacciaio inoxnon temprato6M10x128106-1047,512,51317141,871903089-91416  13,66 €

Chiave ad anello doppia

Maggiori informazioni

Disegni

Chiave ad anello doppia

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazione articolo

CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-91416CHIAVE AD ANELLO DOPPIO2,09 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40