norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Esecuzione in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Esecuzione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato:
Boccola filettata e perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in resina termoplastica color grigio scuro.

Frenafiletto in poliammide blu.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda la forma CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Il frenafiletto è un rivestimento in poliammide aderente applicato su punti specifici.
Su richiesta:Modelli speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089 Spina di posizione modello corto, con frenafiletto 220 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizione modello corto, con frenafiletto

Spina di posizione modello corto, con frenafiletto, forma AP

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione modello corto, con frenafiletto, forma AP

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
N. ordine
acciaio inox
FormaDD1D2LL1L2HSW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03089-9590303089-195903AP3M6x0,751425,566-80,8410
03089-9500403089-195004AP4M8x11829,566-101412
03089-9510503089-195105AP5M10x12134,587-131,3512
03089-9520603089-195206AP6M12x1,52541,7108-141,8614
03089-9530803089-195308AP8M16x1,533541210-192,31428
03089-9541003089-195410AP10M20x1,533611512-222,81532

Spina di posizione modello corto, con frenafiletto, forma CP

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione modello corto, con frenafiletto, forma CP

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio
N. ordine
acciaio inox
FormaDD1D2LL1L2HSW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Filtro
03089-9790303089-197903CP3M6x0,751425,566-80,8410
03089-9700403089-197004CP4M8x11829,566-101412
03089-9710503089-197105CP5M10x12134,587-131,3512
03089-9720603089-197206CP6M12x1,52541,7108-141,8614
03089-9730803089-197308CP8M16x1,533541210-192,31428
03089-9741003089-197410CP10M20x1,533611512-222,81532
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40