norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato: classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305. Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento Premium si caratterizzano per gli elevati requisiti di produzione delle spine e del corpo filettato. Inoltre, sul corpo filettato è stato eseguito un centraggio che puo essere usato per aumentare l‘accuratezza del posizionamento. Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d‘arresto per effetto delle forze trasversali e dove è richiesta un‘elevata precisione di posizionamento. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. In caso di forte sollecitazione di forze trasversali è necessario usare il foro di centraggio.Montaggio:Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.
Le superfici di appoggio coniche vengono adattate mediante il corpo filettato e il controdado.
Su richiesta:Modelli speciali e anelli distanziatori.Accessori:Bussola compatibile conica 03089.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089 Spine di posizionamento con perno conico 220 kB

Disegni (sintesi completa)

Perni di arresto Premium, con perno conico

Spine di posizionamento Premium con perno conico, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizionamento Premium con perno conico, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4H2Corsa
S
SW1SW2forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-52105Bacciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512  15,82 €
03089-52206Bacciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614  17,60 €
03089-52308Bacciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535  23,40 €
03089-52410Bacciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534  30,66 €
03089-502105Bacciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512  23,75 €
03089-502206Bacciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614  26,38 €
03089-502308Bacciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535  33,94 €
03089-502410Bacciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534  44,46 €

Spine di posizionamento Premium con perno conico, forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizionamento Premium con perno conico, forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4H2Corsa
S
SW1SW2forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-54105Dacciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512 17,48 €
03089-54206Dacciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614 19,25 €
03089-54308Dacciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535 25,06 €
03089-54410Dacciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534 32,32 €
03089-504105Dacciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512 25,40 €
03089-504206Dacciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614 28,04 €
03089-504308Dacciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535 35,59 €
03089-504410Dacciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534 46,12 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40