norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio non temprato.
corpo filettato 1.0718.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato.
corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura in resina termoplastica colore grigio nerastro.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio non temprato.
Bussola filettata passivata blu.
Perno di bloccaggio non trattato.

Versione in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato.
Elementi in acciaio non trattato.
Nota:Questo articolo rappresenta un'alternativa più economica rispetto alla spina di posizionamento esistente. È ideale per applicazioni che richiedono minore precisione.
Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.
Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_A Spina di posizione ECO modello corto forma A 119 kB
 Scheda tecnica 03090_A Spina di posizione ECO modello corto forma A 134 kB

Disegni

Spina di posizione ECO modello corto forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2LL1L2Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-01903060Aacciaio3M61425,5653,580,83,582 3,28 €
03090-01004080Aacciaio4M81829,56641013,592 3,30 €
03090-01105100Aacciaio5M102134,5875131,36127 3,35 €
03090-01206120Aacciaio6M122541,71086141,861215 3,91 €
03090-01308160Aacciaio8M16335412108192,361320 4,12 €
03090-11903060Aacciaio inox3M61425,5653,580,83,582 3,42 €
03090-11004080Aacciaio inox4M81829,56641013,592 3,44 €
03090-11105100Aacciaio inox5M102134,5875131,36127 4,01 €
03090-11206120Aacciaio inox6M122541,71086141,861215 4,65 €
03090-11308160Aacciaio inox8M16335412108192,361320 5,97 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40