norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Perno di bloccaggio 1.0718.
Corpo filettato 1.0718.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura a T in resina termoplastica colore grigio nerastro o rosso RAL3020.
Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Corpo filettato brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Corpo filettato non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Le impugnature a T ergonomiche permettono una manipolazione facile con poco sforzo.Su richiesta:Modelli speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089Nota disegno:
Forma A: senza controdado
Forma B: con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03090 Spina di posizionamento con impugnatura a T 148 kB

Disegni (sintesi completa)

Spina di posizionamento con impugnatura a T

Spina di posizione con impugnatura a T, senza incavo d'arresto, senza controdado, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione con impugnatura a T, senza incavo d'arresto, senza controdado, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Colore
componenti
FormaABDD1LL1L2L3HSW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-5206Acciaiogrigio nerastro RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 6,67 €
03090-5308Acciaiogrigio nerastro RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 8,58 €
03090-5410Acciaiogrigio nerastro RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 12,42 €
03090-520684Acciaiorosso traffico RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 6,67 €
03090-530884Acciaiorosso traffico RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 8,58 €
03090-541084Acciaiorosso traffico RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 12,42 €
03090-05206Acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 11,53 €
03090-05308Acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 15,31 €
03090-05410Acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 26,15 €
03090-0520684Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 11,53 €
03090-0530884Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 15,31 €
03090-0541084Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 26,15 €

Spina di posizione con impugnatura a T senza incavo d'arresto con controdado, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione con impugnatura a T senza incavo d'arresto con controdado, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Colore
componenti
FormaABDD1LL1L2L3HSW1SW2F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-6206Acciaiogrigio nerastro RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 6,87 €
03090-6308Acciaiogrigio nerastro RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 9,14 €
03090-6410Acciaiogrigio nerastro RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 13,03 €
03090-620684Acciaiorosso traffico RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 6,87 €
03090-630884Acciaiorosso traffico RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 9,14 €
03090-641084Acciaiorosso traffico RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 13,03 €
03090-06206Acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 12,27 €
03090-06308Acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 16,39 €
03090-06410Acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 27,07 €
03090-0620684Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 12,27 €
03090-0630884Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 16,39 €
03090-0641084Acciaio inoxrosso traffico RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 27,07 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40