norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Alloggiamento temprato e brunito.
Superfici funzionali rettificate.
Nota:Le bussole portamaschi vengono posizionate in una piastra fissa o intercambiabile e costituiscono il contropezzo del cilindro di posizionamento.
Le bussole portamaschi vengono centrate in un foro alesato e fissate con 4 viti.
Nell'utilizzo quotidiano, le sfere del cilindro di posizionamento entrano in contatto con la sezione posteriore della bussola portamaschi e formano quindi un'unità di cambio rapida, sicura ed estremamente precisa.
I tempi di messa a punto e di commutazione sono così ridotti al minimo.
Attenzione:Osservare l'avvertenza per il montaggio delle bussole portamaschi.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03161-03_C Bussole portamaschi per cilindri di posizionamento pneumatici, forma C 206 kB

Disegni

Bussole portamaschi per cilindri di posizionamento pneumatici, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CADAcc.PrezzoOrdinare
03161-03-31660C16602827,538M550M52828815102,51612 144,90 €
03161-03-32075C20753635,548M662M636361019143,52016 180,55 €