norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Bussole portamaschi per imbastitore con bloccaggio del filetto LONG-LOK
03197

Bussole portamaschi per imbastitore con bloccaggio del filetto...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305.

Inserto LONG-LOK in nylon.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Le bussole portamaschi per imbastitore sono indicate per supportare in modo semplice e rapido l'imbastitore e il perno di fissaggio.Vantaggi:- la possibilità di centraggio delle bussole portamaschi è data dal colletto di centratura.
- avvitamento semplice e sicuro per il processo.
- possibilità di avvitamento sui più svariati materiali.
- possibilità di impiego su entrambi i lati.
- grazie all'inserto LONG-LOK è possibile adattare la profondità di montaggio esattamente ai componenti disponibili, non sono pertanto necessarie battute.
Nota disegno:
L2 = ca. due passi di filettatura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03197 Bussole portamaschi per imbastitore con bloccaggio del filetto LONG-LOK 295 kB
 Pressori a molla con inserto LONG-LOK 1,5 MB

Disegni

Bussole portamaschi per imbastitore con bloccaggio del filetto LONG-LOK

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DD1D2D3LL1L3L4L5SWTCADAcc.PrezzoOrdinare
03197-1051215M1269251047354 9,04 €
03197-1061616M167,5123014510565 10,24 €
03197-1081618M1610123014510585 10,24 €
03197-11024110M2413183514687106 18,72 €
03197-11224112M2415183514687126 18,72 €
03197-11630116M30202440148119167 20,73 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40