norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Imbastitore a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox autobloccante con elevata resistenza al taglio
03418

Imbastitore a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura e pulsante in acciaio inox 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4542.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molle di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare.
Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e permanente.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.

Gli imbastitori a sfere con alta resistenza al taglio sono contrassegnati da una scanalatura di marcatura sul perno.
Vantaggi:Maggiore carico rispetto agli imbastitori a sfere standard.
I perni in acciaio inossidabile 1.4542 sono temprati presentano un'elevata resistenza al taglio e sono estremamente sollecitabili.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03418 Imbastitore a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox autobloccante con elevata resistenza al taglio 159 kB

Disegni

Imbastitore a sfere con impugnatura a fungo in acciaio inox autobloccante con elevata resistenza al taglio

Selezione/filtro articoli

N. ordineDD1D2D3LL1L2L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03418-119050101955,511105,92515,9524 20,95 €
03418-119050151955,511155,92520,9524 20,95 €
03418-119050201955,511205,92525,9524 20,95 €
03418-119050251955,511255,92530,9524 20,95 €
03418-119050301955,511305,92535,9524 22,06 €
03418-119060101966,8511106,82516,8635 20,95 €
03418-119060151966,8511156,82521,8635 20,95 €
03418-119060201966,8511206,82526,8635 20,95 €
03418-119060251966,8511256,82531,8635 20,95 €
03418-119060301966,8511306,82536,8635 22,29 €
03418-119060351966,8511356,82541,8635 22,29 €
03418-119060401966,8511406,82546,8635 22,29 €
03418-119060451966,8511456,82551,8635 22,29 €
03418-119060501966,8511506,82556,8635 22,29 €
03418-125080202589,514207,83327,8863 22,85 €
03418-125080252589,514257,83332,8863 22,85 €
03418-125080302589,514307,83337,8863 24,30 €
03418-125080352589,514357,83342,8863 24,30 €
03418-125080402589,514407,83347,8863 24,30 €
03418-125080452589,514457,83352,8863 24,30 €
03418-125080502589,514507,83357,8863 24,30 €
03418-1251002025101214208,93328,910100 28,49 €
03418-1251002525101214258,93333,910100 28,49 €
03418-1251003025101214308,93338,910100 31,06 €
03418-1251003525101214358,93343,910100 31,06 €
03418-1251004025101214408,93348,910100 31,06 €
03418-1251004525101214458,93353,910100 31,06 €
03418-1251005025101214508,93358,910100 31,06 €
03418-1251006025101214608,93368,910100 32,67 €
03418-13512025351214,522259,939,534,912144 34,47 €
03418-13512030351214,522309,939,539,912144 35,97 €
03418-13512035351214,522359,939,544,912144 35,97 €
03418-13512040351214,522409,939,549,912144 35,97 €
03418-13512045351214,522459,939,554,912144 35,97 €
03418-13512050351214,522509,939,559,912144 35,97 €
03418-13512060351214,522609,939,569,912144 37,93 €
03418-13512070351214,522709,939,579,912144 37,93 €
03418-13512080351214,522809,939,589,912144 40,16 €
03418-13516030351619223013,139,543,116257 61,11 €
03418-13516035351619223513,139,548,116257 61,11 €
03418-13516040351619224013,139,553,116257 62,17 €
03418-13516045351619224513,139,558,116257 62,17 €
03418-13516050351619225013,139,563,116257 63,01 €
03418-13516060351619226013,139,573,116257 63,73 €
03418-13516070351619227013,139,583,116257 64,91 €
03418-13516080351619228013,139,593,116257 65,92 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40