norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Imbastitore a sfere con impugnatura a L con elevata resistenza al taglio
03420

Imbastitore a sfere con impugnatura a L con elevata resistenza...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in Thermoplast.
Pulsante 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4542.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione:Maniglia nera.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Gli imbastitori servono per il fissaggio e il collegamento rapido e semplice di componenti e pezzi da lavorare.
Premendo il pulsante è possibile sbloccare le due sfere e quindi separare le parti collegate. Se si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro e permanente.

Sforzo di taglio doppio (F) = S · τ aB max.

Gli imbastitori a sfere con alta resistenza al taglio sono contrassegnati da una scanalatura di marcatura sul perno.
Vantaggi:Maggiore capacità di carico rispetto agli imbastitori a sfere standard.
Il perno in acciaio inossidabile 1.4542 è temprato, ha un'elevata resistenza al taglio ed è estremamente resistente.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore 03197
Cavo di sicurezza a spirale 03199
Cavetto di tenuta con occhiello 03199
Anello 03199
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03420 Imbastitore a sfere con impugnatura a L con elevata resistenza al taglio 191 kB

Disegni

Imbastitore a sfere con impugnatura a L con elevata resistenza al taglio

Selezione/filtro articoli

N. ordineBDD1D2D3D4LL1L2L3L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
03420-11260501017,639,355,513,226105,92519,215,9524 17,26 €
03420-11260501517,639,355,513,226155,92519,220,9524 17,26 €
03420-11260502017,639,355,513,226205,92519,225,9524 17,26 €
03420-11260502517,639,355,513,226255,92519,230,9524 17,26 €
03420-11260503017,639,355,513,226305,92519,235,9524 18,25 €
03420-11260601017,639,366,8513,226106,82519,216,8635 17,26 €
03420-11260601517,639,366,8513,226156,82519,221,8635 17,26 €
03420-11260602017,639,366,8513,226206,82519,226,8635 17,26 €
03420-11260602517,639,366,8513,226256,82519,231,8635 17,26 €
03420-11260603017,639,366,8513,226306,82519,236,8635 18,25 €
03420-11260603517,639,366,8513,226356,82519,241,8635 18,25 €
03420-11260604017,639,366,8513,226406,82519,246,8635 18,25 €
03420-11260604517,639,366,8513,226456,82519,251,8635 18,25 €
03420-11260605017,639,366,8513,226506,82519,256,8635 18,25 €
03420-1135080202352,289,517,335,4207,83324,227,8863 18,81 €
03420-1135080252352,289,517,335,4257,83324,232,8863 18,81 €
03420-1135080302352,289,517,335,4307,83324,237,8863 20,11 €
03420-1135080352352,289,517,335,4357,83324,242,8863 20,11 €
03420-1135080402352,289,517,335,4407,83324,247,8863 20,11 €
03420-1135080452352,289,517,335,4457,83324,252,8863 20,11 €
03420-1135080502352,289,517,335,4507,83324,257,8863 20,11 €
03420-1135100202352,2101217,335,4208,93324,228,910100 29,18 €
03420-1135100252352,2101217,335,4258,93324,233,910100 29,18 €
03420-1135100302352,2101217,335,4308,93324,238,910100 30,73 €
03420-1135100352352,2101217,335,4358,93324,243,910100 30,73 €
03420-1135100402352,2101217,335,4408,93324,248,910100 30,73 €
03420-1135100452352,2101217,335,4458,93324,253,910100 30,73 €
03420-1135100502352,2101217,335,4508,93324,258,910100 30,73 €
03420-1135100602352,2101217,335,4608,93324,268,910100 32,21 €
03420-1147120253370,21214,526,347259,939,528,434,912144 29,73 €
03420-1147120303370,21214,526,347309,939,528,439,912144 31,22 €
03420-1147120353370,21214,526,347359,939,528,444,912144 31,22 €
03420-1147120403370,21214,526,347409,939,528,449,912144 31,22 €
03420-1147120453370,21214,526,347459,939,528,454,912144 31,22 €
03420-1147120503370,21214,526,347509,939,528,459,912144 31,22 €
03420-1147120603370,21214,526,347609,939,528,469,912144 32,71 €
03420-1147120703370,21214,526,347709,939,528,479,912144 32,71 €
03420-1147120803370,21214,526,347809,939,528,489,912144 34,20 €
03420-1147160303370,2161926,3473013,139,528,443,116257 53,31 €
03420-1147160353370,2161926,3473513,139,528,448,116257 53,31 €
03420-1147160403370,2161926,3474013,139,528,453,116257 53,31 €
03420-1147160453370,2161926,3474513,139,528,458,116257 53,31 €
03420-1147160503370,2161926,3475013,139,528,463,116257 53,31 €
03420-1147160603370,2161926,3476013,139,528,473,116257 57,41 €
03420-1147160703370,2161926,3477013,139,528,483,116257 57,41 €
03420-1147160803370,2161926,3478013,139,528,493,116257 60,82 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2019 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40