norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore rosso.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.
Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03089_C Spina di posizionamento forma C 141 kB

Disegni

Spina di posizionamento forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Perno di bloccaggioFormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03089-390384acciaiotempratoC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 8,76 €
03089-300484acciaiotempratoC4M8x11838,5156134101612 8,35 €
03089-310584acciaiotempratoC5M10x12143,5177155131,3512 7,94 €
03089-320684acciaiotempratoC6M12x1,52551,7208176141,8614 8,82 €
03089-330884acciaiotempratoC8M16x1,533682610238192,31535 10,53 €
03089-341084acciaiotempratoC10M20x1,5337428122510222,81534 17,11 €
03089-341284acciaiotempratoC12M20x1,5337828142512222,81539 18,81 €
03089-351684acciaiotempratoC16M24x2409632182816273,22046 21,38 €
03089-0390384acciaio inoxtempratoC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,73 €
03089-0300484acciaio inoxtempratoC4M8x11838,5156134101612 12,13 €
03089-0310584acciaio inoxtempratoC5M10x12143,5177155131,3512 11,56 €
03089-0320684acciaio inoxtempratoC6M12x1,52551,7208176141,8614 13,66 €
03089-0330884acciaio inoxtempratoC8M16x1,533682610238192,31535 18,55 €
03089-0341084acciaio inoxtempratoC10M20x1,5337428122510222,81534 35,77 €
03089-0341284acciaio inoxtempratoC12M20x1,5337828142512222,81539 39,33 €
03089-0351684acciaio inoxtempratoC16M24x2409632182816273,22046 44,70 €
03089-1390384acciaio inoxnon tempratoC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 12,73 €
03089-1300484acciaio inoxnon tempratoC4M8x11838,5156134101612 12,13 €
03089-1310584acciaio inoxnon tempratoC5M10x12143,5177155131,3512 11,56 €
03089-1320684acciaio inoxnon tempratoC6M12x1,52551,7208176141,8614 13,66 €
03089-1330884acciaio inoxnon tempratoC8M16x1,533682610238192,31535 18,55 €
03089-1341084acciaio inoxnon tempratoC10M20x1,5337428122510222,81534 35,77 €
03089-1341284acciaio inoxnon tempratoC12M20x1,5337828142512222,81539 39,33 €
03089-1351684acciaio inoxnon tempratoC16M24x2409632182816273,22046 44,70 €