norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Corpo filettato 1.0718.
Perno di bloccaggio 1.0718.

Modello in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Leva di serraggio PPA termoplastica (resistente alle alte temperature) rinforzata con fibra di vetro.
Versione:Modello in acciaio:
corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.

Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Nota:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Con questa spina di posizione, il disinnesto si ottiene mediante maniglia a leva eccentrica. La spina di posizione resta disinnestata se la leva di serraggio viene mossa oltre il punto morto della leva eccentrica.
L'impugnatura eccentrica ergonomica consente una facile manipolazione con poco sforzo.
Range di temperatura: Temperatura di utilizzo costante a norma IEC 216 max. 160 °C.
Temperatura di utilizzo a breve termine max. 250 °C.
Vantaggi:Comando semplice e veloce.
Adatto per applicazioni ad alte temperature.
Con funzione di arresto integrata.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento 03099-50
Supporti per spine a leva 03099
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03090_A Spina di posizione acciaio o acciaio inox con maniglia a leva eccentrica, forma A 195 kB

Disegni

Spina di posizione acciaio o acciaio inox con maniglia a leva eccentrica, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Colore
componenti
FormaAA1BB1D

D1Corsa
S
LL1L2L3SW1F x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03090-8105acciaioneroA31,741,717,812,95M10x153917715131,3512 8,73 €
03090-8206acciaioneroA31,641,717,812,96M12x1,564420817141,8614 9,71 €
03090-8308acciaioneroA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 11,59 €
03090-8410acciaioneroA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 18,83 €
03090-8105154acciaiorosso traffico RAL 3020A31,741,717,812,95M10x153917715131,3512 8,73 €
03090-8206154acciaiorosso traffico RAL 3020A31,641,717,812,96M12x1,564420817141,8614 9,71 €
03090-8308154acciaiorosso traffico RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 11,59 €
03090-8410154acciaiorosso traffico RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 18,83 €
03090-18105acciaio inoxneroA31,741,717,812,95M10x153917715131,3512 12,72 €
03090-18206acciaio inoxneroA31,641,717,812,96M12x1,564420817141,8614 15,03 €
03090-18308acciaio inoxneroA55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 20,40 €
03090-18410acciaio inoxneroA53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 39,34 €
03090-18105154acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A31,741,717,812,95M10x153917715131,3512 12,72 €
03090-18206154acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A31,641,717,812,96M12x1,564420817141,8614 15,03 €
03090-18308154acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 20,40 €
03090-18410154acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 39,34 €