|
|
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura resina termoplastica colore rosso.Versione:Modello in acciaio: perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox: perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato. Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Modelli speciali.Accessori:Anelli distanziatori 03089Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Perno di bloccaggio | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | SW1 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-190384 | acciaio | temprato | A | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 6,98 € | | 03089-100484 | acciaio | temprato | A | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 6,64 € | | 03089-110584 | acciaio | temprato | A | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 6,33 € | | 03089-120684 | acciaio | temprato | A | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 7,03 € | | 03089-130884 | acciaio | temprato | A | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 9,03 € | | 03089-141084 | acciaio | temprato | A | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 13,06 € | | 03089-141284 | acciaio | temprato | A | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 14,38 € | | 03089-151684 | acciaio | temprato | A | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 16,33 € | | 03089-0190384 | acciaio inox | temprato | A | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 11,35 € | | 03089-0100484 | acciaio inox | temprato | A | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 10,80 € | | 03089-0110584 | acciaio inox | temprato | A | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 10,30 € | | 03089-0120684 | acciaio inox | temprato | A | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 12,16 € | | 03089-0130884 | acciaio inox | temprato | A | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 16,11 € | | 03089-0141084 | acciaio inox | temprato | A | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 27,53 € | | 03089-0141284 | acciaio inox | temprato | A | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 30,27 € | | 03089-0151684 | acciaio inox | temprato | A | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 34,42 € | | 03089-1190384 | acciaio inox | non temprato | A | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 11,35 € | | 03089-1100484 | acciaio inox | non temprato | A | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 10,80 € | | 03089-1110584 | acciaio inox | non temprato | A | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 10,30 € | | 03089-1120684 | acciaio inox | non temprato | A | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 12,16 € | | 03089-1130884 | acciaio inox | non temprato | A | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 16,11 € | | 03089-1141084 | acciaio inox | non temprato | A | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 27,53 € | | 03089-1141284 | acciaio inox | non temprato | A | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 30,27 € | | 03089-1151684 | acciaio inox | non temprato | A | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 34,42 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Perno di bloccaggio | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-290384 | acciaio | temprato | B | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 7,12 € | | 03089-200484 | acciaio | temprato | B | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 6,75 € | | 03089-210584 | acciaio | temprato | B | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 6,43 € | | 03089-220684 | acciaio | temprato | B | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 7,14 € | | 03089-230884 | acciaio | temprato | B | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 9,30 € | | 03089-241084 | acciaio | temprato | B | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 13,26 € | | 03089-241284 | acciaio | temprato | B | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 14,58 € | | 03089-251684 | acciaio | temprato | B | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 16,56 € | | 03089-0290384 | acciaio inox | temprato | B | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 12,12 € | | 03089-0200484 | acciaio inox | temprato | B | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 11,53 € | | 03089-0210584 | acciaio inox | temprato | B | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 10,99 € | | 03089-0220684 | acciaio inox | temprato | B | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 12,93 € | | 03089-0230884 | acciaio inox | temprato | B | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 17,25 € | | 03089-0241084 | acciaio inox | temprato | B | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 28,49 € | | 03089-0241284 | acciaio inox | temprato | B | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 31,33 € | | 03089-0251684 | acciaio inox | temprato | B | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 35,62 € | | 03089-1290384 | acciaio inox | non temprato | B | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 12,12 € | | 03089-1200484 | acciaio inox | non temprato | B | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 11,53 € | | 03089-1210584 | acciaio inox | non temprato | B | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 10,99 € | | 03089-1220684 | acciaio inox | non temprato | B | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 12,93 € | | 03089-1230884 | acciaio inox | non temprato | B | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 17,25 € | | 03089-1241084 | acciaio inox | non temprato | B | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 28,49 € | | 03089-1241284 | acciaio inox | non temprato | B | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 31,33 € | | 03089-1251684 | acciaio inox | non temprato | B | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 35,62 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Perno di bloccaggio | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | SW1 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-390384 | acciaio | temprato | C | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 8,76 € | | 03089-300484 | acciaio | temprato | C | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 8,35 € | | 03089-310584 | acciaio | temprato | C | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 7,94 € | | 03089-320684 | acciaio | temprato | C | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 8,82 € | | 03089-330884 | acciaio | temprato | C | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 10,53 € | | 03089-341084 | acciaio | temprato | C | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 17,11 € | | 03089-341284 | acciaio | temprato | C | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 18,81 € | | 03089-351684 | acciaio | temprato | C | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 21,38 € | | 03089-0390384 | acciaio inox | temprato | C | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 12,73 € | | 03089-0300484 | acciaio inox | temprato | C | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 12,13 € | | 03089-0310584 | acciaio inox | temprato | C | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 11,56 € | | 03089-0320684 | acciaio inox | temprato | C | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 13,66 € | | 03089-0330884 | acciaio inox | temprato | C | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 18,55 € | | 03089-0341084 | acciaio inox | temprato | C | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 35,77 € | | 03089-0341284 | acciaio inox | temprato | C | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 39,33 € | | 03089-0351684 | acciaio inox | temprato | C | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 44,70 € | | 03089-1390384 | acciaio inox | non temprato | C | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 12,73 € | | 03089-1300484 | acciaio inox | non temprato | C | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 |  | | 12,13 € | | 03089-1310584 | acciaio inox | non temprato | C | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 11,56 € | | 03089-1320684 | acciaio inox | non temprato | C | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 13,66 € | | 03089-1330884 | acciaio inox | non temprato | C | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 18,55 € | | 03089-1341084 | acciaio inox | non temprato | C | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 35,77 € | | 03089-1341284 | acciaio inox | non temprato | C | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 39,33 € | | 03089-1351684 | acciaio inox | non temprato | C | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 44,70 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Perno di bloccaggio | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03089-490384 | acciaio | temprato | D | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 8,87 € | | 03089-400484 | acciaio | temprato | D | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 8,44 € | | 03089-410584 | acciaio | temprato | D | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 8,05 € | | 03089-420684 | acciaio | temprato | D | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 8,95 € | | 03089-430884 | acciaio | temprato | D | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 10,79 € | | 03089-441084 | acciaio | temprato | D | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 17,45 € | | 03089-441284 | acciaio | temprato | D | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 19,19 € | | 03089-451684 | acciaio | temprato | D | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 21,82 € | | 03089-0490384 | acciaio inox | temprato | D | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 13,49 € | | 03089-0400484 | acciaio inox | temprato | D | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 12,86 € | | 03089-0410584 | acciaio inox | temprato | D | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 12,24 € | | 03089-0420684 | acciaio inox | temprato | D | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 14,42 € | | 03089-0430884 | acciaio inox | temprato | D | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 19,67 € | | 03089-0441084 | acciaio inox | temprato | D | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 36,43 € | | 03089-0441284 | acciaio inox | temprato | D | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 40,07 € | | 03089-0451684 | acciaio inox | temprato | D | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 45,54 € | | 03089-1490384 | acciaio inox | non temprato | D | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 13,49 € | | 03089-1400484 | acciaio inox | non temprato | D | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 12,86 € | | 03089-1410584 | acciaio inox | non temprato | D | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 12,24 € | | 03089-1420684 | acciaio inox | non temprato | D | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 14,42 € | | 03089-1430884 | acciaio inox | non temprato | D | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 19,67 € | | 03089-1441084 | acciaio inox | non temprato | D | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 36,43 € | | 03089-1441284 | acciaio inox | non temprato | D | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 40,07 € | | 03089-1451684 | acciaio inox | non temprato | D | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 45,54 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|