Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:Acciaio, brunito.Nota:La corsa di avvicinamento è di 10 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 2 mm. Per questo è possibile serrare pezzi con tolleranze fino a 1,5 mm. L'attrezzo di serraggio "actima" può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.
Gli accessori a norma consentono anche altri tipi di applicazione. Vengono forniti come accessori speciali. Tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati (bussola di spinta e accessori solo su richiesta).
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 04410 Accessori actima 182 kB

Disegni

Accessori actima

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAccess.PrezzoOrdinare
04410-02Piatto 16,59 €
04410-03Cono 12,14 €
04410-04Prisma 18,46 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40