Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: Acciaio Versione: brunito Nota: La corsa di avvicinamento è di 12 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 1,5 mm. Per questo è possibile serrare i pezzi con tolleranze fino a 1 mm. L'attrezzo di serraggio "arness" può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.
Per soddisfare le più svariate esigenze applicative, sono stati prodotti diversi accessori normalizzati. Vengono forniti come accessori speciali. Il pressore e tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati.
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
Download Qui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 04430 Accessori arness 194 kB

Disegni

Accessori arness

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCAD Access. Prezzo Ordinare
04430-02Forcella 27,16 €
04430-03Staffa di trazione 24,21 €
04430-04Pressore 2,96 €

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40