Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: Corpo base e segmenti di bloccaggio in acciaio per utensili. Versione: Corpo base temprato.
Segmenti di bloccaggio in acciaio temprati (49-51 HRC) e bruniti.
Superfici del cuneo rettificate.
Nota: I morsetti a V, per la loro forma compatta, sono particolarmente adatti per serraggi multipli orizzontali e verticali. Le superfici del cuneo temprate e rettificate consentono di raggiungere forze di serraggio notevoli.
A scelta, è possibile fissare i morsetti a V in un foro modulare o in una cava a T. Se si avvita la vite a testa cilindrica DIN 912, i due segmenti di bloccaggio entrano in movimento e spingono i pezzi da lavorare contro una battuta fissa.

Le ganasce per morsa modello 04525-08 e 04525-0810 non presentano zigrinatura.
Il foro oblungo integrato consente di spostare i morsetti a V.

Percorso di spostamento per n. d'ordine:
04525-08 = ±0,5 mm
04525-12 = ±1,0 mm
04525-16 = ±1,5 mm
Download Qui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 04525 Morsetto a V, superfici di fissaggio zigrinate 388 kB

Disegni

Morsetto a V, superfici di fissaggio zigrinate

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
min.
A
max.
BCDEF
Vite a testa cilindrica
DIN 912
GForza di bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
Nm
CAD Access. Prezzo Ordinare
04525-0827312915212,5M8x25per foro filettato1525 118,02 €
04525-081027312915212,5M8x25per cava a T 101525 118,02 €
04525-1242494122304M12x40per foro filettato3085 182,77 €
04525-121442494122304M12x30per cava a T 143085 182,77 €
04525-1657665629425M16x60per foro filettato50210 301,58 €
04525-161857665629425M16x50per cava a T 1850210 301,58 €
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40