norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Leva in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X, rinforzata con fibra di vetro.
Perno, rondella e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.
Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04232_AG Leva a camma in acciaio inox con filettatura esterna 212 kB

Disegni

Leva a camma in acciaio inox con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineColore
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1LCorsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04232-9512003X10-M312614,411,591336,241,71011,590 12,06 €
04232-9512003X15-M312614,411,591336,241,71511,590 12,06 €
04232-9512003X30-M312614,411,591336,241,73011,590 12,06 €
04232-9512004X10-M412614,411,591336,241,71011,590 12,06 €
04232-9512004X15-M412614,411,591336,241,71511,590 12,06 €
04232-9512004X30-M412614,411,591336,241,73011,590 12,06 €
04232-0512004X15-M415,48181311,21752,359,11512,5100 12,81 €
04232-0512004X20-M415,48181311,21752,359,12012,5100 12,81 €
04232-0512004X30-M415,48181311,21752,359,13012,5100 12,81 €
04232-0512005X20-M515,48181311,21752,359,12012,5100 12,81 €
04232-0512005X30-M515,48181311,21752,359,13012,5100 12,81 €
04232-0512005X40-M515,48181311,21752,359,14012,5100 13,31 €
04232-0512005X50-M515,48181311,21752,359,15012,5100 13,31 €
04232-1512005X20-M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 15,08 €
04232-1512005X30-M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 15,08 €
04232-1512005X40-M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 15,65 €
04232-1512005X50-M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 15,65 €
04232-1512006X20-M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 15,08 €
04232-1512006X30-M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 15,08 €
04232-1512006X40-M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 15,65 €
04232-1512006X50-M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 15,65 €
04232-2512008X25-M827,11133,3241828,596108251,58350 20,49 €
04232-2512008X30-M827,11133,3241828,596108301,58350 20,49 €
04232-2512008X40-M827,11133,3241828,596108401,58350 21,13 €
04232-2512008X50-M827,11133,3241828,596108501,58350 21,13 €
04232-2512010X25-M1027,11133,3241828,596108251,58350 20,49 €
04232-2512010X30-M1027,11133,3241828,596108301,58350 20,49 €
04232-2512010X40-M1027,11133,3241828,596108401,58350 21,13 €
04232-2512010X50-M1027,11133,3241828,596108501,58350 21,13 €
04232-9512303X10-M312614,411,591336,241,71011,590 10,84 €
04232-9512303X15-M312614,411,591336,241,71511,590 10,84 €
04232-9512303X30-M312614,411,591336,241,73011,590 10,84 €
04232-9512304X10-M412614,411,591336,241,71011,590 10,84 €
04232-9512304X15-M412614,411,591336,241,71511,590 10,84 €
04232-9512304X30-M412614,411,591336,241,73011,590 10,84 €
04232-0512304X15-M415,48181311,21752,359,11512,5100 11,52 €
04232-0512304X20-M415,48181311,21752,359,12012,5100 11,52 €
04232-0512304X30-M415,48181311,21752,359,13012,5100 11,52 €
04232-0512305X20-M515,48181311,21752,359,12012,5100 11,52 €
04232-0512305X30-M515,48181311,21752,359,13012,5100 11,52 €
04232-0512305X40-M515,48181311,21752,359,14012,5100 11,96 €
04232-0512305X50-M515,48181311,21752,359,15012,5100 11,96 €
04232-1512305X20-M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 13,57 €
04232-1512305X30-M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 13,57 €
04232-1512305X40-M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 14,08 €
04232-1512305X50-M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 14,08 €
04232-1512306X20-M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 13,57 €
04232-1512306X30-M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 13,57 €
04232-1512306X40-M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 14,08 €
04232-1512306X50-M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 14,08 €
04232-2512308X25-M827,11133,3241828,596108251,58350 18,43 €
04232-2512308X30-M827,11133,3241828,596108301,58350 18,43 €
04232-2512308X40-M827,11133,3241828,596108401,58350 19,01 €
04232-2512308X50-M827,11133,3241828,596108501,58350 19,01 €
04232-2512310X25-M1027,11133,3241828,596108251,58350 18,43 €
04232-2512310X30-M1027,11133,3241828,596108301,58350 18,43 €
04232-2512310X40-M1027,11133,3241828,596108401,58350 19,01 €
04232-2512310X50-M1027,11133,3241828,596108501,58350 19,01 €