|
|
04232_AGLeva a camma in acciaio inox con filettatura esterna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Leva in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X, rinforzata con fibra di vetro.
Perno, rondella e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.Nota:Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Colore corpo base | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Corsa S | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
04232-9512003X10 | lucidatura elettrolitica | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 14,46 € | | 04232-9512003X15 | lucidatura elettrolitica | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 14,46 € | | 04232-9512003X30 | lucidatura elettrolitica | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 14,46 € | | 04232-9512004X10 | lucidatura elettrolitica | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 14,46 € | | 04232-9512004X15 | lucidatura elettrolitica | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 14,46 € | | 04232-9512004X30 | lucidatura elettrolitica | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 14,46 € | | 04232-0512004X15 | lucidatura elettrolitica | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 15,38 € | | 04232-0512004X20 | lucidatura elettrolitica | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 15,38 € | | 04232-0512004X30 | lucidatura elettrolitica | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 15,38 € | | 04232-0512005X20 | lucidatura elettrolitica | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 15,38 € | | 04232-0512005X30 | lucidatura elettrolitica | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 15,38 € | | 04232-0512005X40 | lucidatura elettrolitica | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 15,96 € | | 04232-0512005X50 | lucidatura elettrolitica | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 15,96 € | | 04232-1512005X20 | lucidatura elettrolitica | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 18,84 € | | 04232-1512005X30 | lucidatura elettrolitica | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 18,84 € | | 04232-1512005X40 | lucidatura elettrolitica | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 19,55 € | | 04232-1512005X50 | lucidatura elettrolitica | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 19,55 € | | 04232-1512006X20 | lucidatura elettrolitica | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 18,84 € | | 04232-1512006X30 | lucidatura elettrolitica | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 18,84 € | | 04232-1512006X40 | lucidatura elettrolitica | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 19,55 € | | 04232-1512006X50 | lucidatura elettrolitica | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 19,55 € | | 04232-2512008X25 | lucidatura elettrolitica | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 25,61 € | | 04232-2512008X30 | lucidatura elettrolitica | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 25,61 € | | 04232-2512008X40 | lucidatura elettrolitica | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 26,40 € | | 04232-2512008X50 | lucidatura elettrolitica | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 26,40 € | | 04232-2512010X25 | lucidatura elettrolitica | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 25,61 € | | 04232-2512010X30 | lucidatura elettrolitica | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 25,61 € | | 04232-2512010X40 | lucidatura elettrolitica | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 26,40 € | | 04232-2512010X50 | lucidatura elettrolitica | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 26,40 € | | 04232-9512303X10 | sabbiata | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 13,02 € | | 04232-9512303X15 | sabbiata | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 13,02 € | | 04232-9512303X30 | sabbiata | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 13,02 € | | 04232-9512304X10 | sabbiata | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 13,02 € | | 04232-9512304X15 | sabbiata | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 13,02 € | | 04232-9512304X30 | sabbiata | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | 13,02 € | | 04232-0512304X15 | sabbiata | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 13,83 € | | 04232-0512304X20 | sabbiata | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 13,83 € | | 04232-0512304X30 | sabbiata | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 13,83 € | | 04232-0512305X20 | sabbiata | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 13,83 € | | 04232-0512305X30 | sabbiata | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 13,83 € | | 04232-0512305X40 | sabbiata | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 14,36 € | | 04232-0512305X50 | sabbiata | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,2 | 17 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | 14,36 € | | 04232-1512305X20 | sabbiata | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 16,95 € | | 04232-1512305X30 | sabbiata | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 16,95 € | | 04232-1512305X40 | sabbiata | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 17,61 € | | 04232-1512305X50 | sabbiata | M5 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 17,61 € | | 04232-1512306X20 | sabbiata | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 16,95 € | | 04232-1512306X30 | sabbiata | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 16,95 € | | 04232-1512306X40 | sabbiata | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 17,61 € | | 04232-1512306X50 | sabbiata | M6 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 17,61 € | | 04232-2512308X25 | sabbiata | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 23,06 € | | 04232-2512308X30 | sabbiata | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 23,06 € | | 04232-2512308X40 | sabbiata | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 23,76 € | | 04232-2512308X50 | sabbiata | M8 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 23,76 € | | 04232-2512310X25 | sabbiata | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 23,06 € | | 04232-2512310X30 | sabbiata | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 23,06 € | | 04232-2512310X40 | sabbiata | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 23,76 € | | 04232-2512310X50 | sabbiata | M10 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 23,76 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra |
|