norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in acciaio inox
04232_AG

Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Leva in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in acciaio inox 1.4034 temprato.
Perno, vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.
Versione:Leva elettrolucidata o sabbiata.
Rondella di pressione, perno e vite prigioniera non trattati.
Nota:Alla consegna la superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04232_AG Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in acciaio inox 193 kB

Disegni

Maniglia a leva eccentrica in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineSuperficie
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1LCorsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04232-9541003X10lucidatura elettroliticaM312614,411,5913,536,241,71011,590 12,66 €
04232-9541003X15lucidatura elettroliticaM312614,411,5913,536,241,71511,590 12,66 €
04232-9541003X30lucidatura elettroliticaM312614,411,5913,536,241,73011,590 12,66 €
04232-9541004X10lucidatura elettroliticaM412614,411,5913,536,241,71011,590 12,66 €
04232-9541004X15lucidatura elettroliticaM412614,411,5913,536,241,71511,590 12,66 €
04232-9541004X30lucidatura elettroliticaM412614,411,5913,536,241,73011,590 12,66 €
04232-0541004X15lucidatura elettroliticaM415,48181311,417,252,359,11512,5100 13,46 €
04232-0541004X20lucidatura elettroliticaM415,48181311,417,252,359,12012,5100 13,46 €
04232-0541004X30lucidatura elettroliticaM415,48181311,417,252,359,13012,5100 13,46 €
04232-0541005X20lucidatura elettroliticaM515,48181311,417,252,359,12012,5100 13,46 €
04232-0541005X30lucidatura elettroliticaM515,48181311,417,252,359,13012,5100 13,46 €
04232-0541005X40lucidatura elettroliticaM515,48181311,417,252,359,14012,5100 13,96 €
04232-0541005X50lucidatura elettroliticaM515,48181311,417,252,359,15012,5100 13,96 €
04232-1541005X20lucidatura elettroliticaM518921,51514,72270,479,2201,24120 15,82 €
04232-1541005X30lucidatura elettroliticaM518921,51514,72270,479,2301,24120 15,82 €
04232-1541005X40lucidatura elettroliticaM518921,51514,72270,479,2401,24120 16,43 €
04232-1541005X50lucidatura elettroliticaM518921,51514,72270,479,2501,24120 16,43 €
04232-1541006X20lucidatura elettroliticaM618921,51514,72270,479,2201,24120 15,82 €
04232-1541006X30lucidatura elettroliticaM618921,51514,72270,479,2301,24120 15,82 €
04232-1541006X40lucidatura elettroliticaM618921,51514,72270,479,2401,24120 16,43 €
04232-1541006X50lucidatura elettroliticaM618921,51514,72270,479,2501,24120 16,43 €
04232-2541008X25lucidatura elettroliticaM8271133,32418,328,896108251,58350 21,52 €
04232-2541008X30lucidatura elettroliticaM8271133,32418,328,896108301,58350 21,52 €
04232-2541008X40lucidatura elettroliticaM8271133,32418,328,896108401,58350 22,18 €
04232-2541008X50lucidatura elettroliticaM8271133,32418,328,896108501,58350 22,18 €
04232-2541010X25lucidatura elettroliticaM10271133,32418,328,896108251,58350 21,52 €
04232-2541010X30lucidatura elettroliticaM10271133,32418,328,896108301,58350 21,52 €
04232-2541010X40lucidatura elettroliticaM10271133,32418,328,896108401,58350 22,18 €
04232-2541010X50lucidatura elettroliticaM10271133,32418,328,896108501,58350 22,18 €
04232-9541303X10sabbiataM312614,411,5913,536,241,71011,590 11,39 €
04232-9541303X15sabbiataM312614,411,5913,536,241,71511,590 11,39 €
04232-9541303X30sabbiataM312614,411,5913,536,241,73011,590 11,39 €
04232-9541304X10sabbiataM412614,411,5913,536,241,71011,590 11,39 €
04232-9541304X15sabbiataM412614,411,5913,536,241,71511,590 11,39 €
04232-9541304X30sabbiataM412614,411,5913,536,241,73011,590 11,39 €
04232-0541304X15sabbiataM415,48181311,417,252,359,11512,5100 12,11 €
04232-0541304X20sabbiataM415,48181311,417,252,359,12012,5100 12,11 €
04232-0541304X30sabbiataM415,48181311,417,252,359,13012,5100 12,11 €
04232-0541305X20sabbiataM515,48181311,417,252,359,12012,5100 12,11 €
04232-0541305X30sabbiataM515,48181311,417,252,359,13012,5100 12,11 €
04232-0541305X40sabbiataM515,48181311,417,252,359,14012,5100 12,57 €
04232-0541305X50sabbiataM515,48181311,417,252,359,15012,5100 12,57 €
04232-1541305X20sabbiataM518921,51514,72270,479,2201,24120 14,25 €
04232-1541305X30sabbiataM518921,51514,72270,479,2301,24120 14,25 €
04232-1541305X40sabbiataM518921,51514,72270,479,2401,24120 14,79 €
04232-1541305X50sabbiataM518921,51514,72270,479,2501,24120 14,79 €
04232-1541306X20sabbiataM618921,51514,72270,479,2201,24120 14,25 €
04232-1541306X30sabbiataM618921,51514,72270,479,2301,24120 14,25 €
04232-1541306X40sabbiataM618921,51514,72270,479,2401,24120 14,79 €
04232-1541306X50sabbiataM618921,51514,72270,479,2501,24120 14,79 €
04232-2541308X25sabbiataM8271133,32418,328,896108251,58350 19,35 €
04232-2541308X30sabbiataM8271133,32418,328,896108301,58350 19,35 €
04232-2541308X40sabbiataM8271133,32418,328,896108401,58350 19,95 €
04232-2541308X50sabbiataM8271133,32418,328,896108501,58350 19,95 €
04232-2541310X25sabbiataM10271133,32418,328,896108251,58350 19,35 €
04232-2541310X30sabbiataM10271133,32418,328,896108301,58350 19,35 €
04232-2541310X40sabbiataM10271133,32418,328,896108401,58350 19,95 €
04232-2541310X50sabbiataM10271133,32418,328,896108501,58350 19,95 €