norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Leva a camma regolabile in acciaio con filettatura esterna
04233

Leva a camma regolabile in acciaio con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in acciaio 1.0401.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione:Maniglia a leva, vite prigioniera e rondella passivate blu.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Nota:Le leve a camma regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota disegno:
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04233 Leva a camma regolabile in acciaio con filettatura esterna 145 kB

Disegni

Leva a camma regolabile in acciaio con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineDD1D2BB1HH1AA1LCorsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
04233-1502205X20M518,1921,51514,52270,479,2201,24120 11,27 €
04233-1502205X30M518,1921,51514,52270,479,2301,24120 11,27 €
04233-1502205X40M518,1921,51514,52270,479,2401,24120 11,60 €
04233-1502205X50M518,1921,51514,52270,479,2501,24120 11,60 €
04233-1502206X20M618,1921,51514,52270,479,2201,24120 11,27 €
04233-1502206X30M618,1921,51514,52270,479,2301,24120 11,27 €
04233-1502206X40M618,1921,51514,52270,479,2401,24120 11,60 €
04233-1502206X50M618,1921,51514,52270,479,2501,24120 11,60 €
04233-2502208X25M827,11133,2241828,596108251,58350 17,78 €
04233-2502208X30M827,11133,2241828,596108301,58350 17,78 €
04233-2502208X40M827,11133,2241828,596108401,58350 18,22 €
04233-2502208X50M827,11133,2241828,596108501,58350 18,22 €
04233-2502210X25M1027,11133,2241828,596108251,58350 17,78 €
04233-2502210X30M1027,11133,2241828,596108301,58350 17,78 €
04233-2502210X40M1027,11133,2241828,596108401,58350 18,22 €
04233-2502210X50M1027,11133,2241828,596108501,58350 18,22 €