Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Cementato (56 ±1 HRC) e blu zincato.
Classe di resistenza 8.8.
Nota:Vite eccentrica elicoidale resistente e compatta, che consente il serraggio con effetto discendente di pezzi dalle forme più disparate.Montaggio:Realizzare uno o più fori filettati alla distanza indicata X o Y rispetto al pezzo da lavorare. Inserire la vite di fissaggio all'altezza richiesta e orientarla con il lato piatto rivolto verso il pezzo da lavorare. Inserire il pezzo da lavorare e serrare la vite di serraggio con l'esagono incassato. Per il serraggio basta 1/3 di giro. Il foro filettato va lubrificato regolarmente.

Il movimento di rotazione fino al serraggio deve sempre essere eseguito nella direzione delle battute, per evitare che il pezzo si giri dalla parte opposta alle battute.
Su richiesta:Vite eccentrica elicoidale con filettatura sinistrorsa.Nota disegno:
1) Serraggio di lamiere sottili
2) Serraggio di pezzi tondi
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 04433 Vite eccentrica elicoidale 176 kB

Disegni

Vite eccentrica elicoidale

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1A2D

D1
max.
HLSWS1
(corsa
di serraggio)
XZForza di bloccaggio
kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
04433-040834,64M49,2382,50,63,54,20,091,5 14,15 €
04433-05103,55,75M511,441030,74,25,20,12 14,52 €
04433-06124,57,16,1M614,2512415,46,40,34,5 15,27 €
04433-08165,58,97,7M81861651,26,682,720 16,10 €
04433-10206,511,19,4M1022,272061,78,39,8430 17,08 €
04433-1224813,511,6M122792481,910,1125,444 18,00 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40