Viti eccentriche per tenditore con anelli a intagli
04434

Viti eccentriche per tenditore con anelli a intagli

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione Materiale: Anello con incavi acciaio da cementazione.
Vite eccentrica in acciaio da bonifica.
Versione: Vite eccentrica trattata termicamente a 10.9 e brunita.
Anello con incavi temprato e anodizzato.
Nota: L‘anello con incavi temprato è adatto per il serraggio di elementi grezzi (tagli a sega, getti e pezzi battuti).

"A" = distanza tra il pezzo e il centro della filettatura (vite di serraggio).
Su richiesta: Viti eccentriche di ricambio.
Download Qui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 04434 Viti eccentriche per tenditore con anelli a intagli 163 kB

Disegni

Viti eccentriche per tenditore con anelli a intagli

Selezione/filtro articoli

N. ordineAD

D1LHSWS1
(corsa
di serraggio)
Forza di bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
max. Nm
CAD Access. Prezzo Ordinare
04434-1212,7M1225,422,59,6821888 17,87 €
04434-1615M1630,126,812,7122,527135 23,21 €
Ricerca
My norelem E-mail Password
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40