Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite eccentrica in acciaio da bonifica.
Dado esagonale in ottone.
Versione:Vite eccentrica trattata termicamente a 10.9 e brunita.Nota:L'altezza costruttiva ridotta delle viti eccentriche di serraggio permettono di risolvere diversi problemi di serraggio nella costruzione di attrezzature e apparecchiature. Il dado tenditore in ottone garantisce un serraggio dei pezzi da lavorare delicato per il materiale, ma nello stesso tempo sicuro e stabile. Con l'uso di più morsetti eccentrici, è possibile attrezzare anche intere piastre.

"A" = distanza tra il pezzo da lavorare e il centro della filettatura (vite di serraggio).
Su richiesta:Viti eccentriche di ricambio.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 04435 Viti eccentriche per tenditore esagonali 315 kB

Disegni

Viti eccentriche per tenditore esagonali

Selezione/filtro articoli

N. ordineAD

HLSWSW1S1
(corsa
di serraggio)
Forza di bloccaggio
kN
Coppia
di serraggio
max. Nm
CADAccess.PrezzoOrdinare
04435-043,8M42,810830,80,92,2 5,60 €
04435-067,8M64,81216413,48,5 5,97 €
04435-0810,2M84,81520513,611,3 7,49 €
04435-1010,2M106,4202071,69,028,06 6,74 €
04435-1212,7M129,525258218,088 9,34 €
04435-1615M1612,73030122,527,0135 13,94 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40