Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio
04439

Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

  • 2
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Corpo trattato termicamente e brunito.
Dischi di fissaggio cementati e ottonati.
Nota:Le viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio possono essere utilizzate direttamente sulle tavole macchina o sulle piastre di interfaccia. Per l'effetto discendente, il pezzo viene pressato sulla base. Il disco di fissaggio si adatta alla posizione angolare del pezzo da lavorare, purché quest'ultimo non sia rettangolare. Il disco di fissaggio presenta una superficie di contatto liscia per i pezzi lavorati e una dentata per gli elementi grezzi.Su richiesta:Viti eccentriche di ricambio.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 Scheda tecnica 04439 Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio 188 kB

Disegni

Viti eccentriche di serraggio con pezzo per bloccaggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

B
Larghezza cave a T
Forza di bloccaggio
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
04439-00senza tassello e vite di fissaggio18 60,23 €
04439-141418 69,93 €
04439-161618 69,93 €
04439-181818 74,85 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40