norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica o EN AW-7022.Versione:verniciato, alluminio non trattato.Nota:Utilizzare solo in combinazione con blocchi di interposizione universali 02270.

Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 04070 Staffe dentellate acciaio e alluminio 168 kB

Disegni

Staffe dentellate acciaio e alluminio

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
acciaio da bonifica
N. ordine
alluminio
LA

B1B2B3E1E2F
kN
per
vite
Filtro
04070-0604070-2065010720810204,82M6
04070-0804070-20860129251013228,77M8
04070-1004070-2108015113012153013,9M10
04070-1204070-21210020144014214020,2M12/M14
04070-1604070-21612525185018264537,8M16/M18
04070-2004070-22016030226022306058,8M20/M22
04070-2404070-22420030267026358084,7M24
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40