Staffe a forcella, profilo di serraggio tondo acciaio e alluminio DIN 6315 C
04150

Staffe a forcella, profilo di serraggio tondo acciaio e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Staffe a forcella, profilo di serraggio tondo acciaio e alluminio DIN 6315 C
  • Staffe a forcella, profilo di serraggio tondo acciaio e alluminio DIN 6315 C
  • Staffe a forcella, profilo di serraggio tondo acciaio e alluminio DIN 6315 C
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica o EN AW-7022.Versione:verniciato, alluminio con finitura naturale.Nota:Se si utilizza la rondella conica 07420 utilizzare la forma G.

L'indicazione della forza di bloccaggio si applica solo alla versione in acciaio.

Disegni

Staffe a forcella, profilo di serraggio tondo acciaio e alluminio DIN 6315 C

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
L1A

B1B2DL2L3Per
vite
Forza di bloccaggio
kN
CADAccess.PrezzoOrdinare
04150-08Acciaio da bonifica10015930123018M88,77 33,11 €
04150-10Acciaio da bonifica125201130163624M1013,9 25,40 €
04150-12Acciaio da bonifica160251440204530M12/M1420,2 27,95 €
04150-121Acciaio da bonifica200251440204530M12/M1420,2 29,56 €
04150-16Acciaio da bonifica200301850245536M16/M1837,8 42,45 €
04150-161Acciaio da bonifica250301850245536M16/M1837,8 47,84 €
04150-20Acciaio da bonifica250402260306545M20/M2258,8 66,70 €
04150-201Acciaio da bonifica315402260306545M20/M2258,8 83,39 €
04150-208Alluminio10015930123018M8- 21,08 €
04150-210Alluminio125201130163624M10- 22,47 €
04150-212Alluminio160281440204530M12/M14- 20,68 €
04150-216Alluminio200301850245536M16/M18- 31,29 €
04150-2161Alluminio250301850245536M16/M18- 34,73 €
04150-220Alluminio250402260306545M20/M22- 66,84 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40