norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pressofusione di alluminio.
Tappi di copertura in plastica.
Versione:Verniciato a polvere colore nero.
Tappi di copertura colore nero.
Connettore M12 - 8 poli, uscita connettore in basso o in alto.
Predisposta per porta con apertura a destra o sinistra.
Tensione del sistema 24 V.
Certificazione UL.
Testato secondo BG.
Categoria di sicurezza Classe 4, PLe (EN ISO 13849-1).
Nota:Per la chiusura facile e sicura di porte e sportelli. Il montaggio avviene senza lavorazione meccanica sulla parte frontale con viti a cilindro o a testa bombata di grandezza M6. Protetto contro lo smontaggio in posizione chiusa. Con funzione di sicurezza integrata. Protezione delle porte di sicurezza fino a cat. 4/PLe grazie alla tecnologia di sicurezza con codifica a transponder integrata. Con serratura supplementare per la protezione contro l'arresto macchina involontario. Per la visualizzazione dello stato, la chiusura a scatto dispone di due LED ben visibili che permettono la diagnosi rapida.

Le chiusure a scatto con cilindro vengono consegnate con rispettivamente 2 chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).

Possibili combinazioni di profilo:
- 30/40 30/45 30/50
- 40/30 40/40 40/45 40/50
- 45/30 45/40 45/45 45/50
- 50/30 50/40 50/45 50/50
Nota disegno:
1) Modulo di presa
2) Modulo di ritenuta
3) Massimo disallineamento verticale tra modulo di ritenuta e di presa: ±1 mm
4) Montare il modulo di ritenuta a livello sul profilo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05598 Chiusure a scatto con funzione di sicurezza integrata 249 kB

Disegni

Chiusure a scatto con funzione di sicurezza integrata

Selezione/filtro articoli

My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40