norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pressofusione di alluminio.
Tappi di copertura in plastica.
Versione:verniciato a polvere colore nero.
Tappi di copertura colore nero.
Nota:Per la chiusura facile e sicura di porte e sportelli. Il montaggio avviene senza trattamento meccanico dalla parte frontale con viti a cilindro o a testa bombata della grandezza M6. Protetta contro lo smontaggio in posizione chiusa.

In caso di serrature a chiave, vengono consegnate con rispettivamente due chiavi. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (aperta e chiusa). La serratura è a chiusura universale, ciò significa che ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (chiave europea 5333).

In caso di chiusura a doppio incavo, una chiave a doppia mappa è fornita in dotazione.
Nota disegno:
Azionamento:
a) Chiavi universali
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 5 mm
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05598 Chiusure a scatto 775 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiusure a scatto

Chiusure a scatto forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a scatto forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Larghezza
cava
AzionamentoCADAcc.PrezzoOrdinare
05598-100561A8/10senza chiusura a chiave 32,33 €
05598-170561A8/10chiave 33,67 €
05598-118561A8/10quadro 8 mm 33,67 €
05598-145561A8/10doppio incavo 5 mm 33,67 €

Chiusure a scatto forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Chiusure a scatto forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

Larghezza
cava
AzionamentoCADAcc.PrezzoOrdinare
05598-200681B8/10senza chiusura a chiave 47,38 €
05598-270681B8/10chiave 48,62 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40