Ginocchiere di serraggio rapido norelem
Le ginocchiere di serraggio rapido, note anche con il nome di tenditori sono principalmente utilizzate nell'industria metallurgica, del legno e delle materie plastiche, in cui trovano impiego per buchi, forature, piegature, tagli, connessioni, incollaggi, saldature, montaggi o chiusure. Le ginocchiere di serraggio rapido di norelem di distinguono per la facilità di impiego, il semplice utilizzo e riattrezzaggio. Grazie al materiale di alta qualità con cui sono realizzati, questi dispositivi si distinguono anche per una lunga durata utile. L'elemento di presa resistente all'olio è realizzato con una plastica a 2 componenti. |
La forza di serraggio della ginocchiera di serraggio rapido può essere modificata fino a 2.500 N in base ai requisiti, tramite una vite di regolazione che si trova al di sotto della leva nell'articolazione. Con la ginocchiera a spinta variabile l'altezza di serraggio può essere adattata in modo continuo fino a 13 mm mantenendo una forza di serraggio quasi sempre costante e senza modifica manuale. Con i due altri modelli di ginocchiera di serraggio rapido "orizzontale" e "verticale" è possibile un adattamento continuo fino a 35 mm. |
La gamma di prodotti norelem comprende ginocchiere di serraggio rapido in numerose versioni. |
|
|