norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dispositivo di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox
05900

Dispositivo di serraggio rapido orizzontale con chiusura di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.
Versione:Superficie non trattata.Nota:Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.

Accessori:05280 Tappi di protezione
07111 Viti di pressione senza testa in acciaio inox
07119 Viti di pressione in acciaio inox
07120 Perni filettati con puntale DIN 6332
07140 Pressori DIN 6311
Particolarità:
RoHS

Disegni

Dispositivo di serraggio rapido orizzontale con chiusura di sicurezza con piede orizzontale e mandrino pressore regolabile, acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineDisposizione
dei fori
Angolo di apertura
braccio di sostegno
Angolo di
apertura
maniglia
Forza
manuale
FH N
Forza di
tenuta
F1 N
Forza di
tenuta
F2 N
Forza di
bloccaggio
F3 N
Forza di
bloccaggio
F4 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
05900-106102386°67°160135019007201200 65,80 €
05900-108102386°67°200200028008301400 77,91 €
N. ordine

MAA1A2BB1B2B3B4B5B6CDHH1LL1CADAcc.PrezzoOrdinare
05900-106102M6x3526396,5283917,512,5232,553,425,45,563,759,6193,360,5 65,80 €
05900-108102M8x452644931452116242,551,132,26,273,970,1230,474,9 77,91 €