norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Braccio di spinta in acciaio.
Versione:Braccio di spinta brunito.Nota:La mini ginocchiera si caratterizza in particolare per le sue dimensioni ridotte, il posizionamento preciso del braccio di spinta e la sua leggerezza. Le mini ginocchiere sono completamente autobloccanti. La forza di serraggio è garantita anche in caso di perdita di pressione, poiché la leva articolata integrata nel braccio tenditore consente di raggiungere una posizione sopra il punto morto. Grazie a una lubrificazione di lunga durata e bronzine speciali, le mini ginocchiere sono prive di manutenzione. Possono funzionare con aria secca e priva di olio.Su richiesta:Braccio tenditore senza fori.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05650_ME Mini ginocchiera con sensore di prossimità elettrico (interruttore magnetico) 245 kB

Disegni

Mini ginocchiera con sensore di prossimità elettrico (interruttore magnetico)
Mini ginocchiera con sensore di prossimità elettrico (interruttore magnetico)

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineForma

DimensioniCoppia di serraggio
Nm
a 5 bar
Coppia di
tenuta
Nm
Pressione di
esercizio in bar
con aria oil-free
Pressione massima
in bar con
aria oil-free
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14B15B16B17D1D2D3L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14CADAcc.PrezzoOrdinare
05650-0500111A282556263215501418122,55712228636M55,541239627,5207,51051610505712 427,96 €
05650-0900111A31554563039186017221536816332842G 1/86,551581204025141552012606915 494,16 €
05650-1000111A425755635452275202518468184401052,5G 1/88,561821364728171852516758017,5 571,00 €
05650-0500121B282556263215501418122,55712228636M55,541239627,5207,51051610505712 427,96 €
05650-0900121B31554563039186017221536816332842G 1/86,551581204025141552012606915 494,16 €
05650-1000121B425755635452275202518468184401052,5G 1/88,561821364728171852516758017,5 571,00 €

Altri articoli di questa categoria