norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Braccio di spinta in acciaio.
Versione:Braccio di spinta brunito.Nota:La mini ginocchiera si caratterizza in particolare per le sue dimensioni ridotte, il posizionamento preciso del braccio di spinta e la sua leggerezza. Le mini ginocchiere sono completamente autobloccanti. La forza di serraggio è garantita anche in caso di perdita di pressione, poiché la leva articolata integrata nel braccio tenditore consente di raggiungere una posizione sopra il punto morto. Grazie a una lubrificazione di lunga durata e bronzine speciali, le mini ginocchiere sono prive di manutenzione. Possono funzionare con aria secca e priva di olio.Su richiesta:Braccio tenditore senza fori.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05650_OE Mini ginocchiera senza sensore di prossimità 172 kB

Disegni

Mini ginocchiera senza sensore di prossimità

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineForma

DimensioniCoppia di serraggio
Nm
a 5 bar
Coppia di
tenuta
Nm
Pressione di
esercizio in bar
con aria oil-free
Pressione massima
in bar con
aria oil-free
B1B2B4B5B6B7B8B10B11B12B13B14B15B16B17D1D2D3L1L2L3L4L5L6L8L9L10L11L12L14CADAcc.PrezzoOrdinare
05650-0500411A282556263215501418122,55712228636M55,541239627,5207,51051610505712 342,84 €
05650-0900411A31554563039186017221536816332842G 1/86,551581204025141552012606915 411,40 €
05650-1000411A425755635452275202518468184401052,5G 1/88,561821364728171852516758017,5 490,61 €
05650-0500421B282556263215501418122,55712228636M55,541239627,5207,51051610505712 342,84 €
05650-0900421B31554563039186017221536816332842G 1/86,551581204025141552012606915 411,40 €
05650-1000421B425755635452275202518468184401052,5G 1/88,561821364728171852516758017,5 490,61 €