norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio ad alta resistenza.
Braccio di spinta in acciaio.
Versione:Braccio di spinta brunito.Nota:La mini ginocchiera si caratterizza in particolare per le sue dimensioni ridotte, il posizionamento preciso del braccio di spinta e la sua leggerezza. Le mini ginocchiere sono completamente autobloccanti. La forza di serraggio è garantita anche in caso di perdita di pressione, poiché la leva articolata integrata nel braccio tenditore consente di raggiungere una posizione sopra il punto morto. Grazie a una lubrificazione di lunga durata e bronzine speciali, le mini ginocchiere sono prive di manutenzione. Possono funzionare con aria secca e priva di olio.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05665 Mini ginocchiera per montaggio orizzontale 256 kB

Disegni (sintesi completa)

Mini ginocchiera per montaggio orizzontale
Mini ginocchiera per montaggio orizzontale

Mini ginocchiera con sensore di prossimità elettrico (interruttore magnetico)

Maggiori informazioni

Disegni

Mini ginocchiera con sensore di prossimità elettrico (interruttore magnetico)
Mini ginocchiera con sensore di prossimità elettrico (interruttore magnetico)

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioni

Coppia di serraggio
Nm
a 5 bar
Coppia di
tenuta
Nm
Pressione di
esercizio in bar
con aria oil-free
Pressione massima
in bar con
aria oil-free
B1B2B4B5B6B7B8CADAcc.PrezzoOrdinare
05665-08128255626321210456533 466,97 €
05665-151315545630391512456550 545,00 €
05665-251425755635451216507052 602,92 €
N. ordineDimensioni

B10B11B12D1

L1L2L3L4L5L6Filettatura di collegamentoCADAcc.PrezzoOrdinare
05665-08122,536,55123163248450M05 466,97 €
05665-1513338,58,315822324810,573G1/8 545,00 €
05665-2514448,58,318226,5456419,580G1/8 602,92 €

Mini ginocchiera senza sensore di prossimità

Maggiori informazioni

Disegni

Mini ginocchiera senza sensore di prossimità

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineDimensioni

Coppia di serraggio
Nm
a 5 bar
Coppia di
tenuta
Nm
Pressione di
esercizio in bar
con aria oil-free
Pressione massima
in bar con
aria oil-free
B1B2B4B5B6B7B8CADAcc.PrezzoOrdinare
05665-08428255626321210456533 380,67 €
05665-154315545630391512456550 446,87 €
05665-254425755635451216507052 521,35 €
N. ordineDimensioni

B10B11B12D1

L1L2L3L4L5L6Filettatura di collegamentoCADAcc.PrezzoOrdinare
05665-08422,536,55123163248450M05 380,67 €
05665-1543338,58,315822324810,573G1/8 446,87 €
05665-2544448,58,318226,5456419,580G1/8 521,35 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2021 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40