norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in acciaio inox 1.4401.
Azionamento e dado di fissaggio in acciaio inox 1.4404.
Linguetta in acciaio inox 1.4301.
Versione:Superficie non trattata.Nota:La serratura girevole può essere inserita preassemblata e ha un percorso di chiusura di 90°. Utilizzabile a destra o sinistra. Resistente all'acqua e alla polvere secondo IP65 a norma EN 60529.

Ordinare la linguetta a parte, nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.
Accessori:Chiave a tubo 05586Nota disegno:
Azionamento:
a) Chiave quadra 7 mm
b) Chiave quadra 8 mm
c) Chiave a doppio incavo 3 mm
d) Chiave a doppio incavo 5 mm
e) Leva

1) O-ring
2) Guarnizione piatta
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05566-03 Serratura girevole in acciaio inox modello piccolo 184 kB

Disegni (sintesi completa)

Serratura girevole in acciaio inox modello piccolo

Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo

Maggiori informazioni

Disegni

Serratura girevole, acciaio inox modello piccolo

Selezione/filtro articoli

N. ordineAzionamentoD

HCADAcc.PrezzoOrdinare
05566-03-1718Quadro 7 mm2818 20,09 €
05566-03-1818Quadro 8 mm2818 20,09 €
05566-03-4318Doppio incavo 3 mm2818 20,95 €
05566-03-4518Doppio incavo 5 mm2818 21,15 €
05566-03-0018Leva2818 22,07 €

Linguetta per serrature girevoli

Maggiori informazioni

Disegni

Linguetta per serrature girevoli

Selezione/filtro articoli

N. ordineAL

CADAcc.PrezzoOrdinare
05566-07-45060645 2,29 €
05566-07-45080845 2,29 €
05566-07-451001045 2,29 €
05566-07-451401445 2,29 €
05566-07-451601645 2,29 €
05566-07-451801845 2,29 €
05566-07-452002045 2,29 €
05566-07-452202245 2,29 €
05566-07-452402445 2,29 €
05566-07-452602645 2,29 €
05566-07-452802845 2,29 €
05566-07-453203245 2,29 €
05566-07-455005045 2,29 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40