norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.
Linguetta in acciaio.
Versione:Alloggiamento, azionamento cromato.
Linguetta zincata.
Nota:Classe di protezione IP65. Ottenuta grazie a un O-ring supplementare sotto l'azionamento e a una guarnizione piatta montata sull'alloggiamento. La serratura girevole può essere inserita pre-montata. Ordinare la linguetta separatamente, nel modello desiderato. Ogni linguetta è combinabile con questo alloggiamento.Nota disegno:
Azionamento:
a) Quadro 8 mm
b) Intaglio
c) Doppio incavo 3 mm
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05568 Serratura girevole modello lungo 223 kB

Disegni (sintesi completa)

Serratura girevole modello lungo

Serratura girevole modello lungo

Maggiori informazioni

Disegni

Selezione/filtro articoli

N. ordineH

AzionamentoSWCADAcc.PrezzoOrdinare
05568-1830130Quadro 8 mm27 7,64 €
05568-4030130Doppio incavo 3 mm27 8,87 €
05568-2030130Intaglio27 9,78 €
05568-1840140Quadro 8 mm27 7,64 €
05568-4040140Doppio incavo 3 mm27 8,87 €
05568-2040140Intaglio27 9,78 €
05568-1850150Quadro 8 mm27 7,64 €
05568-4050150Doppio incavo 3 mm27 8,87 €
05568-2050150Intaglio27 9,78 €

Linguetta per serrature girevoli

Maggiori informazioni

Disegni

Linguetta per serrature girevoli

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
per lunghezza alloggiamento
H=30
A
per lunghezza alloggiamento
H=40
A
per lunghezza alloggiamento
H=50
L

CADAcc.PrezzoOrdinare
05569-145X04016263645 0,55 €
05569-145X06018283845 0,55 €
05569-145X08020304045 0,55 €
05569-145X10022324245 0,55 €
05569-145X12024344445 0,55 €
05569-145X14026364645 0,55 €
05569-145X16028384845 0,55 €
05569-145X18030405045 0,55 €
05569-145X20032425245 0,55 €
05569-145X22034445445 0,55 €
05569-145X24036465645 0,55 €
05569-145X26038485845 0,55 €
05569-145X28040506045 0,55 €
05569-145X30042526245 0,55 €
05569-145X32044546445 0,55 €
05569-145X34046566645 0,55 €
05569-145X36048586845 0,61 €
05569-145X38050607045 0,61 €
05569-145X40052627245 0,61 €
05569-145X42054647445 0,61 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40