norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Forma A e forma B in zinco pressofuso.
Forma S in acciaio.
Versione:Forma A e forma B zincate.
Forma S nichelata.
Nota:Chiave a tubo per l'azionamento di serrature girevoli.
Fornitura a coppie per la forma S.
Nota disegno:
a) Chiave quadra
b) A doppio incavo
c) A triangolo
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 05586 Chiave a tubo per serratura girevole 142 kB

Disegni (sintesi completa)

Chiave a tubo per serratura girevole

Chiave a tubo per serratura girevole, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Chiave a tubo per serratura girevole, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

VersioneD

CADAcc.PrezzoOrdinare
05586-16Aquadrato 6 mm11,6 0,89 €
05586-17Aquadrato 7 mm15,5 0,89 €
05586-18Aquadrato 8 mm15,5 0,89 €
05586-88Atriangolare 8 mm15,5 0,89 €
05586-43Adoppio incavo 3mm15,5 0,89 €
05586-45Adoppio incavo 5mm15,5 0,89 €

Chiave a tubo per serratura girevole, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Chiave a tubo per serratura girevole, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineForma

VersioneD

CADAcc.PrezzoOrdinare
05586-865Btriangolare 6,5 mm11,6 0,89 €

Chiave a tubo per serratura girevole, Forma S

Maggiori informazioni

Disegni

Chiave a tubo per serratura girevole, Forma S

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Forma

VersioneCADAcc.PrezzoOrdinare
05586-2233Schiusura 2233 5,50 €
05586-1333Schiusura 1333 5,50 €
05586-101Schiusura 101 5,50 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
CallbackAvete domande? Vi contatteremo noi.mostra
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2020 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40